登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册

PCI Express

传输速率高,无需绕行

在许多图像处理领域,尤其是移动设备和边缘计算领域,嵌入式视觉模块是一个日益重要的组件。为了能够为要求苛刻的应用提供相机平台,巴鲁夫的相机模块配备了跨平台高性能接口 PCI Express。

PCI Express 标准于 2003 年推出,用于规范外围设备与主板芯片组的连接。它是一种点对点连接,每个连接最多有 16 个通道,通道越多,可用带宽越大。

由于保证了直接内存访问,即几乎无延迟地将数据直接传输到内存中,因此可以使用 20 Gbit/s 总带宽中的大部分。因此,该接口适用于高分辨率、高帧速率以及相机与评估单元之间距离较短的嵌入式视觉应用。


优势

采用 PCIe 接口的摄像头具有各种优势。例如,Impact Acquire SDK 支持基于 NVIDIA、ARM 和 x86 的各种处理器架构。GenICam GenTL Producer 可确保与现有开发产品兼容,并保证在不同硬件平台之间顺利切换。 如有需要,还可开发定制连接板。

  • 可用性
    PCI Express 接口包含在每块主板中,嵌入式主板的可用性也在不断提高。

  • 模块化结构套件
    N4e 模块化套件可将各种板载摄像头组合到不同的嵌入式板上。

  • 直接内存访问 (DMA)
    PCI Express 可确保将数据直接传输到内存中,几乎无延迟。

  • 兼容性
    Impact Acquire SDK 支持多种处理器架构。


我们的产品

基于 N4e 接口,我们提供灵活的模块化接口概念和合适的嵌入式视觉结构套件。这意味着您可以根据自己的项目、安装情况和计算机连接情况,从多种选项中选择合适的组件进行单独组装。


您有任何问题吗?我们将竭诚为您服务!