PCI Express 相机
工业相机
可用于:
2 版本
我们最先进的 PCI Express 相机系列专为满足特别高的成像要求而设计。
通过使用独立于平台的 PCI Express 接口,该系列相机可提供极高的传输速率。无需绕过其他接口,就能保证将图像数据直接传输到内存中(DMA - 直接内存访问),几乎没有延迟。这使得需求特别高性能的应用成为可能,同时整个系统的成本也保持在较低水平。
这些相机配备了最新的全局快门传感器,像素小、传输速率高,图像质量好。
我们的软件支持多种处理器架构,确保兼容性并保证不同硬件平台之间的顺畅切换。适配器板或插卡可用于相应的计算机平台。
特点和优势
- 净数据传输率高达 1600 MB/s
- 高达 2460 万像素的高质量传感器带来卓越的图像质量
- 图像数据传输无延迟
- 采用标准接口,独立于主机软件
- 支持基于 NVIDIA、ARM 和 x86 的各种处理器架构
2 版本
订购代码 | 价格 | 防护等级 | 接口 | 数字输入端 | 数字输出端 | 外壳材料 | 数据存储器 | 许可/一致性 | 行动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4x PNP | 4x PNP | 铝, 阳极化 | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP电隔离 PNP |
2x PNP电隔离 PNP |
铝, 阳极化 | CE, WEEE, UKCA |
编辑专栏
请选择要显示的栏目。