產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

可调输出电压与诊断能力

状况监测与基于状况的维护

可调输出电压与诊断能力

我们的 IO-Link Heartbeat 电源有着可靠且高效的供电性能,以及出色的品质和使用寿命。它们由最优质的部件组成,为您提供波纹较低的可调输出电压。尤其值得一提的是它们的智能诊断能力,能够针对工业 4.0 的要求开展预测性维护和状况监测。其综合监测功能通过 IO-Link 提供有关负载水平、应力水平和使用寿命的信息。这让您能够可靠知悉当前的电气负荷和热负荷、磨损程度以及电源剩余寿命。您还能够通过状态指示灯就地了解这些信息。这些 3 色 LED 跟交通灯相似。您可以通过 IO-Link 调取更为详细的器件诊断信息和状态信息以及工作参数和历史记录。这样,您就能够在上级控制诊断系统中查看这些数据,从而知晓何时需要更换器件,延长系统运行时间。巴鲁夫电源专为控制装置开发,可完美地集成到成套控制设备中。超窄的 IP20 外壳造就资源优化型控制柜设计。还有 IP67 型可供选择,它们能够为分布式架构中紧邻用电设备的模块供电。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎