產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

加工和裝配過程中的自動化工件運輸和可追溯性

生產和裝配零件的可追溯性

工件的加工和裝配過程需要完整的可追溯性,以便可靠、高質量地生產。此外,工件將根據接下來的生產步驟自動運輸到目的地。

借助RFID,自動化工件輸送是通過將數據載體放置在工件本身上來實現的,除了自動化運輸之外,其優勢還在於完整的文檔記錄。處理或組裝的每個步驟都保存在數據介質上。即使是製造過程之前或之後的工作步驟也可以被精確記錄並用於優化資源管理。

BIS M RFID 系統非常適合。工業讀/寫頭代表可靠的讀取性能並始終避免錯誤,即使在金屬上也是如此。它們功能強大並且可以輕鬆處理大量數據。即使是遠距離。

數據載體有不同的版本 - 例如數據螺釘的形式。由於其堅固性,數據螺釘用於潤滑劑或切屑導致加工困難的製造過程。它們還可用於洗滌系統和真空乾燥機。

  • 金屬環境中的可靠識別
  • 特殊設計的數據載體,例如用於最佳固定到工件上的螺釘
  • 直接在工件上進行分散數據管理

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎