產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

記錄患者台上的線性位置

記錄患者台上的線性位置

計算機斷層掃描 (CT) 可用於生成截面圖像,以便評估身體和許多病理變化。磁帶位移測量系統可靠地記錄治療台相對於 CT 隧道的位置。 BES 電感式傳感器是終端位置控制的實用補充。

特殊性

  • 經濟的位置測量系統,因為精度是應用的最佳選擇
  • 易於集成到應用程序中,因為它非常緊湊且臨床清潔
  • 測量長度可以很容易地適應所需的距離

此處列出的產品為「標準產品」或「改良標準產品」。
如果這些產品在實驗室或醫療設備中作為元件使用,則實驗室/醫療設備製造商有責任檢查和驗證這些產品的可用性。
在施工、安裝和試運行之前,請遵守產品的數據表/操作說明書。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎