二次包裝中的控制架構
二次包裝
在現代包裝機械中,控制架構對性能、靈活性和長期可擴展性有著決定性的影響。傳統的點對點佈線和混合介面會增加系統複雜性,延長調試時間,並提高故障風險。
基於IO-Link的控制架構在感測器、執行器和控制系統之間提供了一個標準化的數位通訊層。IO-Link 透過以智慧、可參數化的設備和統一通訊取代複雜的佈線,實現了二次包裝操作中一致的機器架構。即時資料、診斷功能和參數設置有助於縮短調試時間、提高設備可用性,並支援預測性維護策略。
主要優勢
-
簡化佈線和機器設計
IO-Link 使用標準化的 M12 電纜取代多個單獨的連接,減少佈線工作量、安裝時間和潛在的故障源。 -
更快的調試和切換
感測器參數可以透過 IO-Link 以數位方式設定、儲存和恢復,無需手動調整即可快速更換設備並更改基於製程設定檔的格式。 -
統一且可擴展的架構
標準化的 IO-Link 介面,無論是入門級機型還是高級設備,均可採用相同的控制方案,簡化專案規劃並支援未來的升級。 -
增強的診斷功能與透明度
對感測器資料和診斷資訊的持續存取,不僅能加快故障排除速度、提高製程穩定性,還為實施預測性維護策略奠定了基礎。 -
提升 OEE 和生命週期效率
減少停機時間、更快的設定速度以及資料驅動的運作,直接有助於提高整體設備效率(OEE)並降低總擁有成本。
IO-Link 集線器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 擴展端口
- 是
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 開關電流
- 16x 350 mA
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
- PA,透明
- 尺寸
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 3.5 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
支援多協定的網路模組
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A
- 輸出電流,最大
- 2 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
支援多協定的網路模組
- 介面
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 輔助介面
- 8 個 IO-Link
- 接口埠等級
- 類型 A(4 個)+ 類型 B(4 個)
- 輸出電流,最大
- 4 A
- 顯示
- 否
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(COM 2)
- M12x1-插口, 4-針, D-編碼
- 接口(電壓供應 IN)
- M12x1-插頭, 5-針, L-編碼
- 接口(電壓供應 OUT)
- M12x1-插口, 5-針, L-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 12x PNP,3 型
- 數位輸出端
- 12 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 16 A
- 總電流 UA,執行器
- 16 A
- 外殼材質
-
塑膠
不鏽鋼, Inserts - 尺寸
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 環境溫度
- -40...70 °C
- 防護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link 版本
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 是
- 供貨範圍
-
接地帶
螺栓 M4x6 - 不包含在供貨範圍內
-
標牌
盲塞
IO-Link 集線器
- 介面
- IO-Link 1.0
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- 螺旋式/插接端子, 4-針
- 接口(電壓供應 IN)
- 螺旋式/插接端子
- 接口插槽
- 螺旋式/插接端子
- 數位輸入端
- 16x PNP,2 型
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- 是
- 總電流 US,感測器
- 1.0 A
- 開關電流
- 16x 350 mA
- 總電流 UA,執行器
- 1.6 A
- 外殼材質
- PA 6.6,UL94V-0
- 尺寸
- 79 x 33.6 x 84 mm
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP20
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 12 ms
- 過程數據 IN
- 2 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
IO-Link 集線器
- 介面
- IO-Link 1.1.4
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 數位輸入端
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- 數位輸出端
- 16 個 PNP
- 輸入端/輸出端可配置
- PNP: Yes, NPN: No
- 擴展端口
- 是
- 單信道監控
- 是
- 輔助功能
-
振動
Internal temperature
裝置發現 - 總電流 US,感測器
- 2 A
- 開關電流
- 16x 2 A
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
-
PBT GF30
刀片:不銹鋼,1.4404 - 尺寸
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- 環境溫度
- -25...60 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM3(230.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 2 ms
- 過程數據 IN
- 12 Byte
- 過程數據 OUT
- 2 Byte
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES