產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

緊湊型驅動器的氣缸反饋

緊湊型驅動器的氣缸反饋

在緊湊型氣缸中,需要採用非常小的設計傳感器技術。 BTL K Compact 磁致伸縮位置測量系統是滿足這一要求的理想解決方案。其長度僅為 34 mm 的短外殼節省了氣缸內部和周圍的寶貴空間。由於其不銹鋼外殼帶有插入式法蘭和堅固的六顆螺釘緊固裝置,因此您無需額外的保護外殼。

特殊性

  • 容易調整特性
  • 抗衝擊和抗振動,防護等級 IP67 / 68
  • 隔爆外殼可選,適用於海上
  • 帶模擬信號、數字接口、現場總線或以太網

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎