產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

自動運輸車輛的 RFID 駕駛動態控制和負載檢測

無人駕駛運輸車

無人駕駛運輸系統(DTS)對於物料的內部流動是不可或缺的。它們確保必要的生產材料自動長距離運送到指定地點,並確保人身安全。

對於車輛動態控制和位置檢測,RFID 系統提供了成功的概念,以最佳方式管理個性化需求。駕駛動態可以通過嵌入地板中的數據載體進行控制。車輛在彎道上製動完美,在直道上加速最佳。此外,數據載體確保正確識別停車位置、卸載和裝載位置、替代位置和裝載位置。同時,RFID系統提供有關各個AGV的位置信息。這樣,部署和使用情況隨時可知。此外,AGV 上的讀/寫單元可以識別負載和容器的數據載體,從而提供有關正在運輸的物料的信息。

採用大型BIS M讀寫頭,讀取範圍大,即使距離地面較遠,也能毫無問題地識別數據載體。由於 BIS M 系統傳輸速度快,因此可以在行駛過程中傳輸數據。

  • 扁平、大型數據載體,可放置在地板上
  • 讀取範圍大、傳輸速度快,適合移動中的動態數據傳輸

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎