充填製程
初級包裝
在初級包裝填充過程中,穩定地檢測容器是否存在以及填充液位對於確保產品品質、衛生和填充機的高效運作至關重要。在開始計量之前,容器必須正確定位,並且必須精確監控液位,以防止過量充填、填充不足或溢出。
非接觸式感測技術可在填充站直接驗證容器是否存在,並持續監測散裝、液體或黏稠產品的填充液位,從而實現安全的填充過程。 這確保了高速初級包裝機的精確計量、穩定的循環時間和可預測的性能。這有助於減少產品損耗,顯著地減少停機時間,並提高整體設備效率(OEE)。
主要優勢
-
充填前穩定的容器存在檢測
非接觸式感測器會在灌裝閥打開之前,檢查杯子、瓶子、玻璃罐、袋子和紙盒是否定位正確。這樣可以防止溢出,並保護充填系統。 -
精確監控不同產品的填充量:
連續、非接觸式的液位測量可確保優酪乳、牛奶飲料、醬汁、湯或清潔劑等產品的填充量保持一致——不受顏色或容器材質的影響。 -
衛生且非接觸式的運作
非接觸式檢測避免了與產品的直接接觸,因此符合食品、飲料和家居護理領域充填應用的衛生設計要求。 -
在嚴苛的充填條件下仍能保持穩定性能
即使出現起泡、飛濺或產品特性變化,檢測仍能保持穩定,並確保在高速運作下保持穩定的填充品質。 -
提升產品品質和整體設備效率(OEE)
防止溢出、填充不足和誤填充可減少不良率。縮短清洗週期,並提高初級包裝線的產量和設備可用率。
光電感測器
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 發散
- 光斑大小
- 10 x 10 mm 150 mm 時
- 光線類型
- LED 藍光
- 作用範圍
- 1-200 mm
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
帶數位和類比輸出的超音波感測器
- 結構
- Ø 18 mm
- 介面
- IO-Link 1.1
- 開關輸出端
- PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭
- 外殼材質
-
黃銅, 鍍鎳
PBT - 感應面材質
- PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
- 作用範圍
- 25-250 mm
- 換接頻率
- 25 Hz
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 重複準確性
- ± 0.15 % FS
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
光電感測器
- 型號系列
- R090K
- 尺寸
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 介面
- PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 擴散反射型光電感測器,三角測量
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- Focus, typical at 90 mm
- 光斑大小
- Ø 4.5 mm 60 mm 時
- 光線類型
- LED 紅光
- 作用範圍
- 20...350 mm
- 接口
- 插接器,M8x1,4 針
- 外殼材質
- PC PBT
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
光電感測器
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 光感感測器, Measurement of light transit time
- 光學特點
- 背景隱藏
- 輻射特性
- 平行
- 光斑大小
- 2 x 3 mm 1.5m時
- 光線類型
- 雷射紅光
- 作用範圍
- 0...1500 mm 調整範圍 100…1500 毫米
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
光電距離感測器
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 23K
- 尺寸
- 51 x 23 x 52.4 mm
- 介面
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 光傳播時間測量
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- 5.5 x 7 mm 5 m 時
- 作用範圍
- 100-5000 mm
- 精準度
- ±0.6 %FS
- 重複準確性
- 0.024 % FS
- 分辨率
- ≤ 5 mm
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES