產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

高度精确、坚固耐用、快速 - 即使在最狭小的空间内也是如此

带平面磁片的角度测量系统 BML

BML 磁性圆盘角度测量系统

BML 紧凑型磁编码传感器专为动态应用中的精确定位和速度检测而开发。这种特别扁平的磁编码盘目前正在扩大巴鲁夫的产品组合。

巴鲁夫磁性编码盘的特点是磁化精度高、质量好。它们在工作时不需要参考点,因此可以随时知道驱动装置的准确位置。即使在大直径的情况下,该系统也能以最高精度工作,而且非常节省空间,因此可以轻松集成到极其紧凑的电动驱动器和驱动轴中。对于大批量应用,绝对编码盘还可与市场上的离轴编码器集成电路配合使用。

特点

  • 高度低,可集成
  • 坚固耐用、防污
  • 精确、绝对测量
  • 直径范围广

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎