產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

識別輸送機技術中的多個物體 - 使用 UHF 隧道應用(範圍達 1m)

1m範圍的隧道應用

在內部物流中,大量物體和部件在傳送帶上移動。貨物通過運輸箱從一個生產區域運輸到下一個生產區域。為了將有關正確材料以及收集地點和時間的信息直接報告給領先的 IT 系統,必須識別組件。

專為穩健的工業自動化而開發的 RFID 隧道系統能夠快速識別大量物體(單獨或批量)。所有貨物都帶有一個應答器,當通過隧道時,在 RFID 天線的檢測範圍內可以讀取該應答器。 RFID組件的這種佈置特別適合於在高達一米的檢測範圍內檢測多個數據載體。高性能 UHF 評估單元為此應用提供了適當的功能。評估單元最多可以連接四個無源天線,這些天線在傳輸系統上以隧道的形式使用。匹配的天線有不同的尺寸可供選擇。

  • 範圍可達 1 米
  • 高性能處理器 BIS U-61xx,最多可與 4 個中型無源天線配合使用
  • 在一次操作中獲取多個數據載體
  • 上層IT系統的集中數據管理

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎