穩定地識別刀具並主動維護刀具
工業 RFID 系統 BIS U 可實現透明的資料記錄和高效的維護流程
利用巴魯夫 BIS U 工業 RFID 系統的 UHF 資料載體,可直接在刀具上記錄和記錄切割刀片的操作時間和使用情況。這代表清潔、更換或返工等維護要求可以在早期階段被識別出來,並在故障發生前自動報告給機器控制系統。同時,還可以無縫記錄定期清潔週期。RFID 手持式讀取器和固定安裝的讀取器都可用於資料收集,提供最大的靈活性。
特點
- 讀取範圍大,即使在苛刻的環境中也能穩定地記錄刀具數據
- 無縫記錄刀具使用情況,支援預測性維護策略
- 使用、維護和返工情況完全透明,最佳化地提高刀具效率和可用性
適用於刀具識別的推薦產品
BNI00AJ
IO-Link 感測器/執行器集線器
- 介面
- IO-Link 1.1
- 工作電壓 Ub
- 18-30.2 VDC
- 接口(COM 1)
- M12x1-插頭, 4-針, A-編碼
- 接口插槽
- 8x M12x1-插口,5-針,A-編碼
- 模擬輸入端
- 8x 模擬,電壓/模擬,電流/模擬,溫度 (0-10 V/-10-10 V/0-5 V/-5-5 V/5-10 V/4-20 mA/0-20 mA/Pt100/Pt1000/J 型熱電偶/K 型熱電偶)
- 輸入端/輸出端可配置
- 否
- 總電流 US,感測器
- 4 A
- 總電流 UA,執行器
- 4 A
- 外殼材質
- 壓鑄鋅, 鍍鎳
- 尺寸
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- 環境溫度
- -5...70 °C
- 防護等級
- IP67,已用螺栓連接的狀態
- 傳輸率
- COM2(38.4 kBaud)
- 程序數據週期,最小
- 55 ms
- 過程數據 IN
- 22 Byte
- 過程數據 OUT
- 1 Byte
BIS013U
多頻處理器單元
- 產品群組
- 通用型處理器(BIS V)
- 介面
- ProfiNet: I/O (IRT)
- 支援的 RFID 技術
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 可連接的讀寫頭/天線數量
- 4
- 工作電壓 Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- 外殼材質
- 鋅,壓鑄
- 環境溫度
- 0...60 °C
- 防護等級
- IP65,含插接器
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接口
- 2x M12x1 插口,4 針,D 編碼 7/8" 插頭,5 針
BIS016H
用於刀具識別的 UHF 資料載體
- 產品群組
- UHF(860-930 MHz)
- 工作頻率
- 850-960 MHz
- 無線電使用許可
-
歐洲 (CE)
英國 (UKCA) - 尺寸
- 23 x 1 x 100 mm
- 記憶體類型
- EEPROM
- 使用者數據,讀/寫
- 128 Bit
- EPC 記憶體,讀/寫
- 496 Bit
- TID 記憶體,僅可讀取
- 96 Bit
- 天線形狀
- Dipol
- 安裝
- 無金屬(緩衝區)
- 倉儲溫度
- -40...85 °C
- 環境溫度
- -25...70 °C
- 外殼材質
- PET
- 防護等級
- IP68
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
切割和沖壓領域的更多應用案例
了解更多應用
Downloads
-
Industry brochure battery industry