產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

識別原材料

識別原材料

在進入混煉機之前清楚地識別您的橡膠化合物原材料。我們用戶友好的手持式讀碼器非常可靠地進行這種質量控制。符合人體工程學的移動閱讀設備可幫助您遵守先進先出原則,按照食譜進行操作並確保所有相關的質量標準。作為回報,這些輕量級產品可以出色地捕獲所有常見的 2D、1D 和堆疊條碼。

此外,我們的 RS232 轉換器可用於將所有 RS232 設備直接連接到 IO-Link 連接,以便您可以使用 IO-Link 的所有優勢。

特殊性

  • 通過聲音信號和 LED 顯示進行可靠的讀取確認
  • 通過清晰可見的激光打標框實現直觀的瞄準系統
  • 充電一次,閱讀次數可達 30,000 次 - 使用鋰離子電池

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎