檢驗與品質保證
生產線末端包裝
在自動化包裝生產線上,檢測和品質保證在貼標、封口和包裝檢查等過程中發揮著關鍵作用。 典型的檢測任務包括檢查密封情況、包裝完整性檢查,以及識別傳統感測器無法穩定檢測出的缺陷。
基於視覺的檢測技術能夠直接在包裝線上對密封件、瓶蓋、標籤和印刷資訊等可見特徵進行自動化品質檢查。 基於雷達的檢測則透過識別封閉或不透明包裝中的隱藏缺陷或內容物缺失,對此進行了補充。 透過結合這些技術,包裝機械能夠實現全面的品質控制,確保合規性、可追溯性並減少不良率。
主要優勢
-
利用視覺感測器進行穩定的視覺檢測
視覺處理系統可對密封件、封口、標籤和表面特徵進行自動化檢測,從而在保持生產速度的同時確保品質的一致性。 -
利用雷達技術進行可見表面之外的檢測
雷達成像技術能夠檢測到缺失的產品、包裝不完整以及封閉或不透明包裝中的隱藏缺陷,而光學系統則無法做到這一點。 -
非破壞性線上品質控制
無論是視覺處理技術還是雷達技術,均採用非接觸式檢測,並以生產線全速運作時工作,可在不中斷包裝過程的情況下實現 100% 檢測。 -
減少不良率和客戶投訴
及早發現缺陷可防止有瑕疵的包裝進入後續生產流程,從而減少不良品、返工以及產品召回的風險。 -
可擴展的品質保證方案
視覺感測器可用於標準偵測任務,雷達成像可用於高階缺陷偵測,二者結合使用,可依應用風險和包裝要求靈活調整品質控制的規模。
BVS 視覺感測器
- 應用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
發現者
程式碼工具
錯誤控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED infrared - 介面
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS 視覺感測器
- 應用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
發現者
程式碼工具
錯誤控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED red - 介面
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS 視覺感測器
- 應用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
發現者
程式碼工具
錯誤控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED red - 介面
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS 視覺感測器
- 應用
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
發現者
程式碼工具
錯誤控制
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 圖面解析度
- 1.2 MP(1280 x 960 畫素)
- 焦距
- 9.6 mm
- 作用範圍,最小
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 發光體,照明裝置
-
LED white
LED infrared - 介面
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - 尺寸
- 56 x 56 x 59 mm
- 防護等級
- IP67
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES