產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

標籤檢測

初級包裝

對於高速貼標機而言,在初級包裝過程中,穩定地識別印刷的對比標記對於實現精確的標籤定位至關重要。 標籤設計、顏色、材質或機器速度的任何偏差,都可能導致標記漏檢、標籤位置錯誤,以及不良率上升。

對比度感測器會持續監測移動中的標籤帶,並穩定地識別標籤與其背景之間的對比度差異。由此產生的快速且穩定的訊號會在適當的時機觸發標籤送出、切割或包裝操作。 這確保了標籤精度的一致性,加快規格切換速度,實現高速穩定運作,減少停機時間,並提高包裝機的整體設備效率(OEE)。

主要優勢

  • 精確且可重複的標籤定位
    穩定的標籤識別功能可確保標籤貼附在正確位置,將對位偏差、不良率和重工率降至最低。

  • 高速運作下的穩定性能
    快速反應時間使現代高輸送量貼標機能夠穩定運作,不會出現漏標或時間偏差的情況。

  • 對複雜材質也能進行穩定檢測
    基於對比度的感測技術即使在光滑薄膜、印刷襯紙或低對比度標籤設計上也能提供穩定的訊號,從而防止誤觸發和意外停機。

  • 快速靈活的規格切換
    能夠輕鬆調整不同的標記、顏色和標籤佈局,可減少設定時間,並簡化頻繁的產品切換。

  • 提高整體設備效率(OEE)和製程穩定性
    貼標錯誤減少、降低不良率以及意外停機時間縮短,直接有助於提高生產效率並使包裝產能更具可預測性。

BFS000N

顏色感測器

BGL002L

ㄇ型光電感測器和角度光電感測器

BGL0035

ㄇ型光電感測器和角度光電感測器

BKT0016

對比度感測器

BKT0018

對比度感測器

BFS000N

顏色感測器

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
顏色感測器
功能原理,光學
光感感測器
輻射特性
對焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 5 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BGL002L

ㄇ型光電感測器和角度光電感測器

型號系列
21
尺寸
20 x 26 x 90 mm
叉頭寬度
2 mm
介面
PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
輻射特性
發散
光線類型
紅外線型
光斑大小
0.5 x 4 mm 光線出口
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
鋁,陽極化
感應面材質
玻璃
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BGL0035

ㄇ型光電感測器和角度光電感測器

型號系列
C
尺寸
18 x 80 x 93.5 mm
叉頭寬度
30 mm
介面
IO-Link 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
叉形光柵
功能原理,光學
單向光柵
光學特點
光帶
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
3 x 28 mm 光線出口
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
外殼材質
鋁,陽極化
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
UKCA
WEEE
更多產品詳情
BKT0016

對比度感測器

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BKT0018

對比度感測器

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
輸入功能
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同
功能原理
對比度感測器
功能原理,光學
擴散反射型光電感測器,聚焦
光線類型
LED RGB
光斑大小
1 x 4 mm 12 mm 時
作用範圍
9...15 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
感應面材質
PMMA
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎