產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

行動辨識任務 - 多頻手持閱讀器及配件

行動RFID設備

行動RFID設備

識別解決方案是清晰分配物體和產品並隨時追蹤的關鍵技術。通常,RFID 讀取/寫入頭會永久安裝在生產線上。但也有一些情況需要遠離生產線或機器來讀取、視覺化或更改資料。巴魯夫提供可靈活使用的行動閱讀設備。

透過我們的 RFID 手持設備 BIS V 作為固定讀取設備的最佳補充,還可以方便地解決手動流程 - 例如B. 在庫存或倉庫管理、重工、品質控制甚至服務和維護工作期間。

由於採用模組化設計,可以根據您的要求組裝單一手持式閱讀器:HF、LF 或 UHF 附加模組以及我們所有的 RFID 讀/寫頭 - BIS M、L 或 C 或 U - 可以直接連接到多頻基礎設備。透過可單獨配置的應用程序,您可以隨時靈活地視覺化和編輯資料內容。

  • 多頻基礎裝置,可單獨、模組化組合
  • 使用單一基本設備靈活讀取 BIS M、L、C 和 BIS U 各種 RFID 資料載體和(可選)1D/2D 代碼”

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎