產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

監控工件夾緊

使用 BFD 超音波位置感測器

监控工件夹紧情况

透過向液壓油中發射超音波,BFD 可以直接、連續和快速地監控工件的裝夾過程。它能產生有關夾緊狀態的穩定資訊,並使您能夠即時發現關鍵偏差,例如供油問題、鑄造誤差、輪廓偏差、插入誤差和變形工件。透過監控整個裝夾過程,您還可以即時發現液壓裝置中的壓力波動、旋轉機構中的缺陷和密封缺陷,並採取必要的措施。

特點

  • 0...80 mm 整個測量範圍內的高效能測量:重複精度高達 ±50 µm,線性偏差為 ±250 µm
  • 可根據液壓油的類型、成分和品質進行連續補償測量
  • 透過 IO-Link、類比變送器或兩層開關靈活整合
  • 耐壓高達 350 Bar
  • 韌體功能可為狀態監測提供附加資料
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎