產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

檢查熔爐的開口位置

檢查熔爐的開口位置

使用我們的傾斜感測器,可隨時精準檢測熔爐蓋板的位置:無論是在熔爐裡充填原材料或是在傾倒出熔體時。

傾斜感測器採非接觸式的絕對測量原理,可直接探測可移動的機器部件的角度,並確保其在正確的位置上。這些感測器因安裝簡單,且具高精度,品質非常高。利用類比開關裝置還可設定開關點。

特點

  • 具置中功能(校正),可任意定位
  • 角度範圍大,可達 ± 90°
  • 0.8° 的高精度,可精確調節程序
  • 適用於惡劣的條件下,因為溫度範圍可擴大至 –20 至 +85 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎