產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

監控生產過程

工業 RFID 系統 BIS

監控生產過程

即使在惡劣的環境中也能監測生產過程、物料流控製或可追溯性:巴魯夫 UHF 讀/寫頭 BIS VU-320 的典型讀取範圍為一米,用途廣泛。強大的閱讀器可同時記錄多達 50 個數據載體,與應用程序無關。由於集成了 PowerScan 功能,它可以自動適應 UHF 數據載體,只需按一下按鈕即可自動設置,無需手動設置。

特殊性

  • 按下按鈕即可快速啟動,具有自動設置功能
  • 借助集成的 PowerScan 功能,最佳適應識別任務
  • 許多用於擴展 UHF 功能的新軟件命令
  • 通過從四面八方可見的功能和狀態 LED 清晰地顯示運行狀態
  • 可與所有 BIS V 接口變體結合使用(CC-Link 除外)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎