產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

尽管有漫射光,但光照强度更大

使用 BAE 机器照明

尽管有漫射光,但光照强度更大

使用亚克力或硼硅玻璃的机械照明涵盖了各种长度的机械工程应用。机器照明灯的特点是安装简单,能效最高。此外,它们的性价比比具有类似甚至更好产品特性的传统解决方案更具吸引力。

特殊功能

  • 抗冲击和振动,具有极强的热弹性和机械弹性
  • 适用于防护等级为 IP67 的恶劣环境
  • 标准 M12 插入式连接,安装更简便,成本效益更高
  • 由于采用了扩散器,光温为 5000 K,因此可实现无眩光、均匀和大面积照明
  • 采用低能耗和高效 LED 技术,降低成本
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎