產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

简化网络拓扑

简化网络拓扑

简化网络拓扑

现代化机械手设备需要使用大量传感器 - 尤其是在机械臂中,为了确保合适的动力学性能并最大程度降低能耗,这些传感器的重量需要尽可能小。而多芯电缆的繁杂接线则可能让这一目的难以实现。利用 IO-Link,能够最大程度减少这些问题。IO-Link 仅需要搭配安装简便的传统工业电缆。IO-Link 还确保智能设备的抗噪声干扰性,无需使用屏蔽电缆。无论是 Profibus/Profinet over CC-Link/CC-Link IE-Field、Devicenet 亦或是 Ethernet/IP 和 EtherCAT,我们的 IO-Link 主站都让您能够将 IO-Link 与任何控制器相结合。毕竟,IO-Link 不受现场总线影响。利用 IO-Link,您可以将多种设备纳入这一架构中,即使面对最为复杂的任务(包括机械手等),也能以尽可能大的灵活性轻松应对。通用型IO-Link接口将智能设备整合到控制器中。同样,您可以使用我们的 IO-Link 模拟量转换器将标准模拟量传感器整合到控制器中。或者简单地将它们连接到我们的IO-Link hub,这些hub能够将模拟输入信号数字化,然后将信号传送到IO-Link主站。利用IO-Link主站,您还能够控制执行器和阀岛。简单地使用阀岛接口将阀岛连接到IO-Link主站。同样,仅需要使用标准电缆,即可畅享所有功能。巴鲁夫IO-Link传感器hub能够对来自最多16个传感器或执行器的信号打包。另一个亮点在于我们的带扩展端口的可级联 hub,您可以通过它们额外连接传感器 hub 或阀岛。如果这些 hub 与额外的 hub 级联并连接到我们的 16x IO-Link 主站,则模块最多可以传输 496 路输入/输出。

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎