產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

貫通門中的托盤檢測和托盤負載檢測 - UHF 門應用(範圍 2-3 米)

門應用範圍2-3m

在運輸物流、裝運或存儲區域中,許多物料預訂都是以高吞吐量進行的。目的是始終準確地了解哪些庫存正在離開倉庫以及哪些商品正在到達。理想情況下,記錄是自動的,無需員工手動掃描。這極大地簡化了揀選過程並使其透明。

我們的固定式 RFID 門是這裡的最佳解決方案。它可以全自動地批量捕獲托盤上堆放的所有物體。這樣可以節省時間,同時最大限度地減少錯誤率,因為不會忘記任何貨物或錯誤分配貨物。典型的檢測範圍為2-3米。高性能 UHF 評估單元適合此應用。這樣可以連接最多四個無源天線,然後以門的形式使用。匹配的天線有不同的尺寸可供選擇。

  • 範圍2-3米
  • 高性能評估單元 BIS U-61xx,最多可與 4 個大型無源天線配合使用
  • 在一次操作中獲取多個數據載體
  • 上層IT系統的集中數據管理

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎