產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

用於分配訪問權限和訪問授權的個人身份識別

進入和訪問控制

從安全和經濟的角度來看,系統和機器的進入和訪問控制對於公司來說是強制性的。不正確的操作或操縱既耗時又昂貴。更不用說質量損失和缺乏法律合規性了。

工業 RFID 系統可實現受控且防篡改的進入或訪問。區域和機器的單獨授權分配決定了單獨應用程序的訪問選項。這些授權存儲在系統中,以便每個角色都有自己的用戶界面。同時,RFID 提供了很大的靈活性。因為用戶角色可以快速輕鬆地更改。如有必要,請在幾秒鐘內將其鎖定,以免未經授權的人員造成任何損壞。

借助 RFID,只有選定的人群才能訪問指定區域和機器。此外,通過 RFID 訪問和訪問控制,可以查看操作員的工作時間,並且由於所有操作的可追溯性,還可以確保定期維護。

例如,為了對機器進行訪問控制,將讀/寫頭放置在操作員終端上。用戶使用密鑰數據載體或公司 ID 卡上的標籤進行身份驗證,其中包含包括授權級別在內的合法性。

  • 數據載體採用鑰匙扣、卡片或粘貼在公司 ID 卡上的標籤形式
  • 具有標準/PC接口的讀/寫頭,方便連接機器終端
  • 各種安全機制,例如B. 具有寫入或密碼保護的標準化 ISO 15693,以及具有製造商特定標識的 ISO 14443

相關話題

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎