產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

分散自動化應用的強大產品

具有 IO-Link 介面的 BAE Field電源裝置

分散式自动化领域的主要参与者

全新 BAE 電源供應器具有四個整合電子保險絲,是最佳的一體化解決方案:電纜短、電纜截面小、外形尺寸小,能夠節省成本和空間。直接在現場分散使用可大大降低規劃、物流和佈線成本。IO-Link 介面可實現遠端參數設置和狀態監控。

特點

  • IP65/IP67 模製外殼
  • 每個通道的持續輸出功率可達 12 A(5 s 總功率可達 40 A)
  • 效率超過 95.6%
  • 單相或三相設備,可選 7/8" 或 M12 介面
  • 兩個輸出端,帶四個保險絲保護的通道(UA 和 US 分別獨立提供)
  • 透過 IO-Link 進行狀態監控和遠端參數設置

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎