產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

使用 IO-Link 進行生產物流 - 對范圍達 50 厘米的單個移動物體進行點檢測

單側 UHF 讀取點,範圍 50 cm

在生產和物流之間的過渡區域,將產品和組件運輸到正確的目的地非常重要。利用這些輸送機技術和過程控制解決方案,應檢測 50 厘米左右範圍內的物體。這也是格式部分檢測的典型工作區域。而且是在空間有限的地方。

具有 IO-Link 接口的 UHF 短距離讀取器適合這些框架條件。讀/寫頭將高頻 RFID 產品的緊湊型 M30 尺寸與使用廉價 UHF 數據載體的選項結合在一起。由於採用 IO-Link 接口,該產品的流暢集成給人留下了深刻的印象。 BNI 主模塊充當評估單元。該閱讀器針對近距離進行了優化,並且可以在通常 50 厘米的短閱讀距離內非常可靠地進行記錄。無論何時需要快速識別一個或多個數據載體,它都令人信服。並確保許多自動化流程中的數據透明度。

  • 範圍可達 50 厘米
  • 短時讀取器 BIS U IO-Link 與 BNI 主模塊相結合
  • 在一個過程中獲取多個數據載體

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎