產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

檢測數據切片的存在

電感式傳感器 BES

檢測數據切片的存在

可以毫不費力地實施簡單的跟踪解決方案:來自二進制和測量傳感器的簡單查詢已經適用於此。由於這些傳感器中的每一個都連接到控制器,因此所有數據都會自動流向那里以進行進一步處理。我們推薦我們的電感式微型傳感器,尤其是用於電子行業的檢測,例如硬盤生產中的數據盤檢測。

特殊性

  • 特別小,節省空間的設計:可以集成到狹窄的組件中
  • 完全集成的電子設備:無需外部放大器
  • 市場上最小的電感式傳感器(直徑 3 mm、4 mm 和 5 mm,外殼長度 6 mm)
  • 無磨損,因為非接觸式

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎