產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

安全通信

安全通信

新的安全 I/O 模塊首次通過 IO-Link 連接自動化和安全技術。它僅連接到 IO-Link 主站。由於系統對傳感器級別開放,因此您幾乎可以連接任何安全設備。

特殊性

  • 通過 IO-Link 實現高達 PLe / SIL3 的自動化和安全技術基礎設施
  • 通過持續診斷和簡單的設備更換,在維修時降低維護成本
  • 標準化的 M12 連接電纜降低了成本
  • 減少所需的 IP 地址
  • 標準化接線理念,可直接連接安全門鎖裝置

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎