透明物體的檢測
初級包裝
在高速運作條件下穩定地檢測透明包裝材料,是現代包裝生產線中最具挑戰性的任務之一。玻璃瓶、PET容器和薄膜材料難以透過傳統光電感測器進行穩定檢測,尤其是在輸送速度不斷提升的情況下。
透過將超音波和雷達感測技術相結合,對透明物體的檢測變得穩定、精準,並適用於高性能包裝機。超音波感測器能夠穩定地檢測PET容器和薄膜的存在,不受透明度或顏色的影響。 雷達感測器利用電磁波,即使在高速運作下也能穩定地偵測玻璃瓶,且不受反射、表面特性或光照條件的影響。這種組合實現了一致的物體檢測、穩定的機器運作和可靠的下游製程,從而提高了整體設備效率(OEE)。
主要優勢
-
採用雷達技術的高速瓶體檢測
雷達感測器可在高輸送速度下穩定地檢測玻璃瓶,即使在反射表面、顏色變化和物體快速移動的情況下,也能提供穩定的訊號。 -
利用超音波感測器穩定檢測PET和薄膜
超音波感測器能夠穩定地偵測透明PET容器和薄膜的存在,不受光學特性的影響。 -
不受反射和環境條件影響
雷達和超音波技術不受眩光、光照變化、灰塵或濕度的影響,從而減少了誤報和檢測失效。 -
提高生產線穩定性和產能
穩定的高速檢測功能可防止缺料、碰撞和意外停機,能夠直接有助於提高生產效率和整體設備效率(OEE)。 -
可靈活應用於包裝的各個階段
這些組合技術支援填充、貼標和生產線末端應用中的瓶子檢測、薄膜監測和存在性檢查。
帶數位和類比輸出的超音波感測器
- 結構
- Ø 12 mm
- 模擬輸出
- 模擬,電流 4-20 mA
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
-
鍍鎳黃銅, 鍍鎳
PBT - 感應面材質
- PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
- 作用範圍
- 20-250 mm
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 重複準確性
- ± 0.15 % FS
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
反射式光電感測器
- 型號系列
- 6K
- 尺寸
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 輸入功能
-
鍵盤鎖接通/關閉
與按鍵功能相同 - 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 反射型光電感測器, Transparent detection
- 光學特點
-
透明識別
Autocollimation - 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- 40 x 40 mm 1 m 時
- 作用範圍
- 0-2 m
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
帶數位和類比輸出的超音波感測器
- 結構
- Ø 18 mm
- 介面
- IO-Link 1.1
- 開關輸出端
- PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),推拉式
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 外殼材質
-
黃銅, 鍍鎳
PBT - 感應面材質
- PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
- 作用範圍
- 30-350 mm
- 換接頻率
- 25 Hz
- 認證
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 重複準確性
- ± 0.15 % FS
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
帶數位和類比輸出的超音波感測器
- 結構
- 方形
- 模擬輸出
- 模擬,電流 4-20 mA
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS, 鍍鎳
- 感應面材質
- PU 泡沫成型件/環氧樹脂/玻璃
- 作用範圍
- 50-350 mm
- 認證
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - 環境溫度
- -25...70 °C
- 防護等級
- IP67
- 重複準確性
- ± 0.15 % FS
- 工作電壓 Ub
- 20-30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES