產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCM 助手

只需點擊幾下,您就可以為您的應用優化 BCM 感測器。除了適用於各種機器類型的各種 ISO 標準外,您還可以存取包含超過 160,000 多種型號的龐大庫存資料庫。

充分利用 BCM 感測器,確保系統的可用性。

根據 ISO 標準進行監控

根據您提供的資訊,BCM 助手可為您的機器應用相應的 ISO 標準。

選擇需要監控的機器類型(如幫浦)。

指定感測器應執行的監控功能(如 ISO 10816-7)。

提供應用中的必要資訊(如性能等級)。

選擇感測器在機器上的安裝方向。

您將收到自動設置的 ISO 嚴重性區域和警報概覽。

監控功能的配置完成後即可傳輸到感測器。

程式精靈設定相關參數並將其傳輸到您的感測器。

與監控功能相關的資料將顯示在視覺化介面中。


監控儲存位置

選擇要監控的倉庫,程式精靈將為您完成剩下的工作。

選擇感測器應執行的其他監控功能(如儲存頻率)。

確定向感測器提供速度資訊的方法。

從我們龐大的資料庫中選擇軸承。我們的資料庫有 160,000 多種類型,您一定能找到合適的軸承。

您將看到自動設置的軸承頻率概覽(BPFI、BPFO、BSF)。

監控功能的配置完成後即可傳輸到感測器。

程式精靈會設置相關參數並將其傳輸到感測器。

您可以在概覽中看到,兩個監控功能同時處於活動狀態。

與監控功能相關的資料將顯示在視覺化介面中。


如果您想對 BCM 助手更進一步的了解?請聯繫我們。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎