產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

工業物聯網 (IIoT) 的產品系列

巴魯夫工業物聯網 (IIoT) 的豐富選項

工業物聯網 (IIoT) 的產品系列

工業物聯網 (IIoT) 不能在缺少硬體設備的情況下運作,因為所有應用都需要用到感測器、RFID和網路設備所產生及傳輸的數據。

我們擁有多樣化的產品系列和多年的自動化專業經驗,在此廣泛且紮實的基礎上,我們得以持續開發與工業物聯網 (IIoT) 相容的全新解決方案。當我們開發產品時,我們致力於使用開放式標準規範。採用標準化的介面和傳輸協定,我們可以確保您在現有的IIoT基礎設施和一般通用平台上,均能順利執行我們的解決方案。

歡迎瞭解巴魯夫工業物聯網 (IIoT) 的豐富選項。這些產品可為應用IIoT的相容裝置提供各種高品質的多點資料擷取系統。


感測器

工業物聯網 (IIoT) 選項的其中一部分是我們所有的感測器,這些感測器均採用數位傳輸協定,例如IO-Link通訊標準。這些感測器也可以支援前置處理流程與維護保養數據。
感測器所提供的此類流程數據,已證實可為應用IIoT的相容裝置帶來附加價值:可以這些評估數據,從中取得有用資訊。例如,您可以監控感測器切換功能,以縮短設備停機時間。

範例:磁場定位系統的附加價值
採用IO-Link介面的BMP磁場定位系統可支援條件監控等概念,因為感測器可使用本身介面來支援額外的前置處理流程與維護保養數據。其中包括內部溫度、運轉時數和切換週期等變數。


RFID與工業用網路

除了傳感器,IIoT 選擇還包括 RFID 和網絡模塊,可實現從現場級到 IT 的連續通信。 這些設備是支持 IIoT 的應用程序所需的中間件。

示例:更輕鬆地與網絡模塊通信
長期以來,通過 Web 服務器配置 IO-Link 網絡設備(例如 Profinet 的 BNI 網絡模塊)成為可能。 現在您還有一個 REST API 作為編程接口。 這使您可以輕鬆地與模塊通信,例如將數據傳輸到 IT 部門。

示例:使用 RFID 評估單元直接與邊緣層通信
BIS V RFID 評估單元具有 TCP/IP 和 USB 接口。 這允許與邊緣級別的直接通信。 您還可以將基於 PC 的系統連接到評估單元,並將其用於加工中心或機床的數字化刀具管理等。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎