產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

退貨退款的一般條件

1. 要求

  • 請在 30 天內以書面通知我們退貨期限。

  • 如果您想退貨,請提前聯絡我們,我們會盡快確認您的問題。

  • 請確保產品採用原始包裝,因此處於可轉售的狀態,且任何收縮包裝或密封的產品均未開封。

  • 只接受向台灣巴魯夫購買的產品准予退貨。

  • 只接受巴魯夫販售之型號產品


2. 例外事項

以下產品不符合退貨條件:

  • 無法退貨或取消的產品

  • 特殊品(MOD)

  • 客製化產品

  • 安全相關產品

  • 不乾膠標示、一般保存期限有限的產品n


3. 一般條件

  • 未經您事先通知並徵得巴魯夫業務人員同意,我們將拒絕退貨。

  • 退貨不是必要且也不具法律義務,所以巴魯夫有權決定是否接受退貨申請。


4. 成本和費用

  • 對於因巴魯夫交貨錯誤導致的退貨,我們將以對應退貨產品價值的100%退款。

  • 對於因其他原因退貨且貨物淨值低於1,200港元的情況,原則上不會開立信用單。

  • 對於因其他原因退貨且貨物淨值高於1,200港元的情況,我們將退還貨物價值,但扣除30%的處理費用,以支付審核和重新入庫的費用。

  • 只有在保固期內的物品才能由巴魯夫負擔運費和保險費。

  • 若巴魯夫拒絕接收/接受退貨,退貨產生的相關費用應由您自行承擔。

  • 對於未經我們事先同意而退回的產品,我們保留按照目前有效的服務價目表收取由此產生的費用的權利。


立即申請退貨

附錄

未選擇文件

允許的文件類型 : jpg, pdf, jpeg, png. 最大文件大小為 : 2 MB

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎