工業光電感測器 BOS Entry Line
穩定的物體檢測,卓越的成本效益
我們的 BOS Entry 系列光電感測器具有精確的性能、精巧的設計和易於整合到系統中的特點。該系列中的所有光電感測器均擁有豐富的型號可供選擇,品質穩定,性能強大,成本效益極高。
BOS Entry Line:您的優勢
最佳的成本效益--功能齊全,品質保證。
堅固的 IP67 外殼,360° 可見的 LED - 狀態顯示清晰明瞭。
安裝簡單省時 - 具有符合標準的孔距和內螺紋。
環保包裝 - 提供單個或多個包裝。方便取用,開封即用。
下載巴魯夫BOS 72K產品型錄
感測器設計精巧,整合簡單高效
光電感測器採用堅固精巧的立方體外殼,具有標準化的孔距。這樣就能實現快速簡便的安裝。M3 內螺紋確保了靈活的安裝選擇,方便根據您的獨特需求進行調整。
可見的紅色光斑簡化了感測器的對準,而紅外線型號即使在惡劣的環境條件下也能穩定地作用。各種連接選項,例如具有 4 針或 3 針的 M8 連接器、2 米電纜和 M8 出線型接頭,提供了技術靈活性,確保無縫整合到現有系統中並減少停機時間。BOS 感測器背面配有常開/常閉開關,方便設定。
清晰可見的 LED 為您提供即時的視覺回饋:綠色表示運作狀態和穩定性指示,黃色表示開關狀態。有了這些 360° 可見的 LED,您就可以隨時了解感測器的狀態,快速識別錯誤,提高系統的可用性。防護等級為 IP67 的堅固塑膠外殼可確保較長的使用壽命。
採用永續包裝,節省時間和資源
我們延續了深受好評且實用的 BES Entry Line 感應式產品系列包裝。採用一盒20入的包裝方式,既節省時間又減少包裝浪費。產品的獨立包裝部分是由再生塑膠製成。您也可以訂購實用的多件包裝反射鏡片。
迎合市場的標準應用光電感測器
BOS Entry Line 系列產品專為大批量的標準應用而開發。它以經濟實惠的價格為各種自動化需求提供穩定的性能,同時不會降低品質。使用巴魯夫感測器,您將獲得更有效率、更穩定的技術。
應用廣泛,檢測穩定
BOS Entry Line 系列的所有光電感測器皆具備我們一貫的高品質,為自動化應用提供穩定的解決方案,滿足各種工業需求。無論是輸送帶上的光電物體檢測、生產線上的部件檢查還是物流中的包裹識別,BOS 感測器都非常適用於室內標準型、無特殊挑戰性的工廠環境,例如內部物流、組裝作業及搬運技術等應用。
BOS R072K
功能原理:漫反射传感器
功能原理:反射式光电传感器
功能原理:穿透式光电传感器
BOS R072K
你會得到你需要的
功能原理:漫反射传感器
检测传送带上的包裹
功能原理:反射式光电传感器
检测传送带上的包裹
功能原理:穿透式光电传感器
检测传送带上的包裹
總結來說:BOS Entry Line 系列產品是一款穩定的全方位解決方案,不僅提升應用效率、降低成本,更具備極高的成本效益。
BOS Entry Line 系列光電感測器的優勢一覽
-
卓越的成本效益所需的功能一應俱全且價格合理,並享有巴魯夫的品質承諾。
-
操作簡便環保的多件式包裝設計,有助於高效儲存與取用。
-
外型精巧外殼設計與前一代 BOS R090K / BOS 5K 系列相容。
-
快速安裝M3內螺紋設計,便於安裝於更具成本效益的支架上,快速完成調整。
-
操作簡單360° LED 指示燈,可從各個角度清晰可見,方便安裝和顯示狀態。
-
最佳化設定無需製造商特定的示教程序。支援所有常見的開關邏輯:NPN 和 PNP 開關、明/暗切換。
-
靈活電氣連接多種連接選項,靈活因應不同應用需求。
-
高開關頻率高達 1000 Hz,實現高性能、精確檢測和功能儲備充足。
有任何需求或問題?
歡迎與我們聯繫,我們將竭誠為您提供專業協助。標準系列與入門系列的價格比較
BOS R072K 系列立方体逆反射式光电传感器 |
BOS R090K 系列立方体逆反射传感器 |
BOS R072K 系列立方体漫射传感器 |
BOS R090K 系列立方漫反射传感器 |
|---|---|---|---|
557.75 HKD
ENTRY LINE
|
979.22 HKD
|
613.53 HKD
ENTRY LINE
|
1,129.08 HKD
|
|
訂購代碼BOS02KZ |
訂購代碼BOS02A3 |
訂購代碼BOS02JM |
訂購代碼BOS029M |
|
|
|
|
| 更多資訊 | 更多資訊 | 更多資訊 | 更多資訊 |
想了解更多?這裡為您整理了 BOS R072K 系列的完整產品型號總覽。
42 版本
|
訂購代碼
|
價格 | 功能原理,光學 | 尺寸 | 介面 | 作用範圍 | 光線類型 | 接口 | 光線類型 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
444 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
反射型光電感測器 | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0-5 m | LED 紅光 | 插接器,M8x1 插頭,4 針 | LED 紅光 | ||
|
488.4 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
光感感測器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0-350 mm | LED 紅光 | 電纜,2.00 m,TPU | LED 紅光 | ||
|
488.4 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
單向光柵 | 12 x 41.4 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0-20 m | LED 紅光 | 插接器,M8x1 插頭,4 針 | LED 紅光 | ||
|
488.4 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
光感感測器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0-350 mm | LED 紅光 | 電纜,2.00 m,TPU | LED 紅光 | ||
|
488.4 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
單向光柵 | 12 x 32.4 x 22.7 mm | NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0-20 m | LED 紅光 | 電纜,2.00 m,TPU | LED 紅光 | ||
|
488.4 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
單向光柵 | 12 x 32.4 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0-20 m | LED 紅光 | 電纜及插接器, M8x1-插頭, 4-針, 1.50 m, TPU | LED 紅光 | ||
|
444 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
光感感測器 | 12 x 42.5 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0 m-800 mm | LED 紅光 | 插接器,M8x1 插頭,4 針 | LED 紅光 | ||
|
444 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
光感感測器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | NPN: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0 m-800 mm | LED 紅光 | 電纜,2.00 m,TPU | LED 紅光 | ||
|
444 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
光感感測器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0 m-800 mm | LED 紅光 | 電纜及插接器, M8x1-插頭, 4-針, 1.50 m, TPU | LED 紅光 | ||
|
444 CNY
請登錄以獲取個別價格。
|
光感感測器 | 12 x 33.5 x 22.7 mm | PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | 0 m-800 mm | LED 紅光 | 電纜及插接器, M8x1-插頭, 4-針, 0.3 m, TPU | LED 紅光 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。
更多 BOS 型號系列,迎接更高和更獨特的挑戰
BOS Entry Line 無法完全滿足您的要求?您是否正在尋找用於特殊應用的光電感測器?在此探索 BOS R072K 系列以外的合適感測器解決方案。