產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

05.09.2024

巴魯夫不畏全球挑戰,持續專注於永續成長和創新力量

2023 財政年度和目前現狀

巴魯夫管理團隊:Frank Nonnenmann、Katrin Stegmaier-Hermle、Florian Hermle(左起)

巴魯夫在 2023 年度取得了巨大成功:營業額達到 5.99 億歐元,連續第三年創下歷史新高。雖然本年度的經營狀況明顯惡化,但巴魯夫相信自己已為未來做好了戰略部署。

巴魯夫對實現的增長感到滿意:巴魯夫家族企業的營業額達到了 5.99 億歐元,與前一年相比增長了 5.7%。網路和定位業務領域的增長尤為強勁。總經理(Katrin Stegmaier-Hermle)強調說:「我們為全球團隊共同取得的成就感到自豪。」

在連續三年創下歷史新高之後,2024 年對巴魯夫來說充滿挑戰,地緣政治局勢嚴峻,全球經濟持續疲軟。許多客戶正暫緩部分投資,或利用缺料危機期間的備貨庫存來推進案件。為此,公司採取了削減成本的措施,自七月起實施了減少工時和薪資的調整。

短時工作制將從 10 月份開始實施。根據緊迫性和可行性對即將進行的投資進行優先排序。Katrin Stegmaier-Hermle 表示:「目前的情況非常具有挑戰性。但作為一個集團公司,我們對未來充滿信心,因為我們具備韌性、創新、數位化,並擁有一支強大的團隊。」

增強適應力和員工向心力

總經理(Frank Nonnenmann)表示:「提高我們自身的應變能力非常重要,這將使我們不畏未來挑戰。」區域化和多元化對此非常重要。目標產業的多元化使感測器和自動化專家可以更快速找到客戶需求。

同時,巴魯夫最近還加強了自身的生產和物流網路:在歐洲、中東和非洲地區、亞太地區以及美洲地區的三個大型生產基地使生產更加穩健,並保證了較短的生產時間和較高的交貨能力。

作為諾伊豪森最大的公司,巴魯夫還對公司總部進行了投資,將其擴展為卓越與創新的中心。新的行政大樓提供了最先進的工作條件,將於明年年初投入使用。

在阿瓜斯卡連特斯(Aguascalientes)以及歐洲、中東和非洲(EMEA)、亞太(APAC)和美洲(AMERICAS)三個地區建立了三個大規模生產基地,使生產更加穩健,並確保了較短的交貨時間和較高的交付能力。

"總經理 Florian Hermle 表示:「我們的任務是創造合適的條件,使團隊能夠進行創新。巴魯夫也鼓勵建立國際網路。為全球約 3900 名員工提供了最佳的合作條件。對我們來說,作為一個組織繼續國際化非常重要,這樣我們就可以利用全球巴魯夫團隊的優勢。」

關於巴魯夫公司

巴魯夫於 1921 年在德國諾伊豪森成立,在全球擁有 3900 名員工,代表著工業自動化領域的創新技術、品質和跨行業經驗。作為領先的感測器和自動化專家,這家第四代家族企業提供全面的高品質感測器、識別、網路和軟體解決方案組合。

2023 年,巴魯夫集團的營業額約為 5.99 億歐元。除了位於德國諾伊豪森的總部外,巴魯夫還在全球各地設有銷售、生產和研發機構,並在 61 個國家設有 38 家子公司和其他代理機構。這確保了客戶能夠在全球範圍內快速獲得產品,並直接在各地區獲得高品質的建議和服務。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎