登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

25.04.2022

具有 M12-L 編碼電源端口的網絡模塊

這就是您解決日益增長的技術要求的方式 - 在 IIoT 環境中也是如此

具有 M12-L 編碼電源端口的網絡模塊

帶有用於電源的 M12-L 編碼連接的新型 BNI 網絡模塊使您有機會可靠地滿足不斷增長的技術要求 - 在 IIoT 環境中也是如此。現在可以傳輸顯著更高的電壓,例如,可以輕鬆連接執行器和強大的傳感器。

除其他外,這些模塊還為您提供以下功能: 借助帶有 L 編碼的 M12 連接器作為電源,您現在可以使用高達 16 A 的總電流。每個端口的最大輸出電流可擴展至 4 A。例如,您可以在控制驅動器時使用此屬性。

通過優化的網絡服務器配置和顯示模塊信息,我們實現了完整的用戶管理。這使您使用我們的模塊更加方便。

此外,網絡模塊支持 REST API 作為通信接口。這使您可以將模塊集成到 IT 世界中,甚至可以將其用作構建塊來實施 IIoT。

特殊性

  • 高效電壓連接:M12-L 編碼連接器(Profinet 型號為 4 針或 5 針)
  • 更大功率:每個端口的最大輸出電流高達 4 A
  • 易於處理:具有廣泛功能的網絡服務器
  • IIoT Ready:REST API 支持
  • 方便:通過 IO-Link 和狀態 LED 進行診斷選項
  • 適用於惡劣環境:堅固的 IP67 金屬外殼

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎