產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

16.10.2025

採用飛時測距技術的 BOD 6K 雷射測距感測器

微型外殼中卻具有遠距離檢測和 IO-Link 功能

采用飞行时间技术的 BOD 6K 激光测距传感器

BOD 6K 光電雷射測距感測器可確保對各種物體進行檢測和定位。例如,它適用於裝配和搬運行業的輪廓檢測、距離偵測或位置監控。憑藉精確的雷射光束,它還能穩定地檢測小物體和細節部分。其雷射等級 1,不需要任何額外的保護措施。

該感測器採用精巧外殼,可提供高達 1500 mm 的測量範圍。由於具有平均功能,因此可以有效地防止干擾。特性曲線和開關點均可透過內置按鈕進行設定。此外,還可以透過 IO-Link 更方便地進行所有設置。

用於精確測量距離的飛時測距感測器

雷射測距感測器採用飛時測距技術(TOF),儘管外殼較小,但仍能安全穩定地探測遠距離的物體。飛時測距技術在更遠的距離上也能絕對穩定地作用,這意味著感測器的使用距離可達 1.5 公尺。在此範圍內,物體位置可被穩定地檢測和傳輸。
感測器內建兩個安裝孔與燕尾槽,方便對齊與安裝。您可以透過標準化的 4 針 M8 連接器輕鬆完成連接。

新一代 BOS 6K 感測器系列

BOS 6K 光電感測器系列由立方體外殼感測器組成,涵蓋所有主要的偵測原理,並採用不同的光源以符合各種應用需求。最新一代感測器不僅延續了成熟的技術,同時也導入了全新的功能原理與創新技術。該系列所有感測器均採用相同的外殼形狀、操作理念和 IO-Link 通訊標準。這大幅簡化了感測器的參數設定與系統整合,並提升了整體的使用便利性。

特點

  • 工作範圍從 100 毫米到 1500 毫米
  • 可見雷射光束,方便對準
  • 雷射等級 1 - 無需額外的保護措施
  • IO-Link 功能(開關點、縮放、時間函數、平均值)

產品

遠距離雷射測距感測器

BOD002Z

雷射,飛時測距(100 ... 1500 mm),M8 連接器

BOD002Z

雷射,飛時測距(100 ... 1500 mm),M8 連接器

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.4
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
光傳播時間測量
輻射特性
發散
光線類型
雷射紅光
光斑大小
3 x 3 mm 1500 mm 時
作用範圍
100...1500 mm
重複準確性
7 mm
分辨率
≤ 0.1 mm (IO-Link)
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BOS 6K 系列的其他測距感測器

BOD002R

紅光,短距離 (20 ... 80 mm),M8 插頭

BOD002T

紅光,短距離 (20 ... 80 mm),2 m PVC 電纜

BOD002U

紅光,長距離 (30 ... 200 mm),M8 插頭

BOD002W

紅光,長距離 (30 ... 200 毫米),2 米 PVC 電纜

BOD002Y

雷射,短距離 (20 ... 100 mm),M8 插頭

BOD002R

紅光,短距離 (20 ... 80 mm),M8 插頭

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
8 x 8 mm 80 mm 時
作用範圍
20-80 mm
重複準確性
0.4 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOD002T

紅光,短距離 (20 ... 80 mm),2 m PVC 電纜

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
8 x 8 mm 80 mm 時
作用範圍
20-80 mm
重複準確性
0.4 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOD002U

紅光,長距離 (30 ... 200 mm),M8 插頭

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
16 x 16 mm 200 mm 時
作用範圍
30-200 mm
重複準確性
1 mm
分辨率
≤ 0.68 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BOD002W

紅光,長距離 (30 ... 200 毫米),2 米 PVC 電纜

Special characteristics
Washdown
型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
發散
光線類型
LED 紅光
光斑大小
16 x 16 mm 200 mm 時
作用範圍
30-200 mm
重複準確性
1 mm
分辨率
≤ 0.68 mm
接口
電纜,2 m,PVC
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
更多產品詳情
BOD002Y

雷射,短距離 (20 ... 100 mm),M8 插頭

型號系列
6K
尺寸
12 x 34 x 21.6 mm
介面
IO-Link-Device: 1.1.3
模擬,電壓: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
功能原理
光電距離感測器
功能原理,光學
三角測量
輻射特性
對焦
光線類型
雷射紅光
光斑大小
1.5 x 1.5 mm 80 mm 時
作用範圍
20-100 mm
重複準確性
0.25 mm
分辨率
≤ 0.12 mm
接口
插接器,M8x1 插頭,4 針
外殼材質
ABS
工作電壓 Ub
13-30 VDC
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

配件

BAM0305

安裝支架,附保護外殼的支架

BAM00UH

安裝支架,雙軸可調

BAM0304

安裝支架,多功能支架

BAM0305

安裝支架,附保護外殼的支架

規格
固定裝置
使用
用於光電感測器 BOS 6K
材料
壓鑄鋅
不鏽鋼(1.4301)
尺寸
Ø 32 x 16 mm
固定件
螺栓,夾緊
更多產品詳情
BAM00UH

安裝支架,雙軸可調

規格
2 根軸,可調
使用
用於光電感測器 BOS 6K
材料
鋼鍍鋅
尺寸
14 x 30 x 20 mm
固定件
螺栓 M3
更多產品詳情
BAM0304

安裝支架,多功能支架

規格
固定裝置
使用
用於光電感測器 BOS 6K
材料
壓鑄鋅
尺寸
Ø 32 x 16 mm
固定件
螺栓,夾緊
更多產品詳情

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎