產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

11.07.2025

採用小立方體設計的電容式感測器

高效能液位檢測和物體檢測

采用小立方体设计的电容式传感器

新一代 R08 系列電容式感測器的性能已進一步升級。立方體感測器是物體檢測和液位檢測的理想解決方案。它們的應用範圍非常廣泛,甚至適用於難以檢測的介質。新一代 BCS R08 擁有更先進的電子特性、增強的 IO-Link 功能,即使在有限的安裝空間內也能輕鬆靈活地安裝。

液位檢測和物體檢測的優勢

採用專利智慧液位技術的電容式感測器,即使在有濕氣、泡沫以及穿透玻璃和塑膠壁的堆積物情況下,也能穩定地檢測填充液位。此技術適用於大多數介質,無需進一步調整。

在採用標準技術進行物體檢測方面,新一代產品的優勢在於開關距離更遠,有更廣的應用範圍。

這些優勢使新一代 BCS R08 成為一種節省空間、功能強大且普遍適用的解決方案--從半導體行業到醫療技術領域。

特點

  • 設計精巧,節省空間
  • 用於導電介質液位檢測的智慧液位技術
  • 帶 IO-Link 介面的型號
  • 可使用電纜束帶輕鬆安裝在管道上

新功能

  • 高達 12 mm 的超大開關距離
  • 增強的泡沫和堆積補償(Smart Level)
  • 高導電性介質檢測(Smart Level)
  • 擴展的 IO-Link 功能:校準過程值、診斷選項

感測器產品

用於非導電介質的物體檢測或液位檢測的“標準”電容式感測器

BCS01CK

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

BCS01CL

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

BCS01CN

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

BCS01CM

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

BCS01CP

IO-Link,帶 M12 插頭,NO PNP/NC NPN

BCS01CK

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜及插接器, 0.3 m, PUR
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
50 Hz
作用範圍
0.5...12 mm
靈敏度
開關距離可示教
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP65
更多產品詳情
BCS01CL

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜及插接器, 0.3 m, PUR
開關輸出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
換接頻率
50 Hz
作用範圍
0.5...12 mm
靈敏度
開關距離可示教
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP65
更多產品詳情
BCS01CN

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜,2 m,PUR
開關輸出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
換接頻率
50 Hz
作用範圍
0.5...12 mm
靈敏度
開關距離可示教
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP65
更多產品詳情
BCS01CM

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜,2 m,PUR
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
50 Hz
作用範圍
0.5...12 mm
靈敏度
開關距離可示教
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP65
更多產品詳情
BCS01CP

IO-Link,帶 M12 插頭,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
安裝時可與邊緣齊平
接口
電纜及插接器, 0.3 m, PUR
開關輸出端
推挽式/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
換接頻率
50 Hz
介面
IO-Link-Device 1.1.3
作用範圍
0.5...12 mm
靈敏度
開關距離可示教
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP65
更多產品詳情

智慧液位電容式感測器,用於導電介質的液位檢測

BCS01CT

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

BCS01CW

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

BCS01CR

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

BCS01CU

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

BCS01CY

IO-Link,帶 M12 插頭,NO PNP/NC NPN

BCS01CT

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜及插接器, 0.3 m, PUR
開關輸出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
換接頻率
10 Hz
靈敏度
根據媒介可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP67
IP65
更多產品詳情
BCS01CW

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜,2 m,PUR
開關輸出端
推拉式 NC(PNP)/NO(NPN)
換接頻率
10 Hz
靈敏度
根據媒介可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP67
IP65
更多產品詳情
BCS01CR

帶 M8 插頭,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜及插接器, 0.3 m, PUR
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
10 Hz
靈敏度
根據媒介可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP67
IP65
更多產品詳情
BCS01CU

帶 2 米電纜,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜,2 m,PUR
開關輸出端
推拉式 NO(PNP)/NC(NPN)
換接頻率
10 Hz
靈敏度
根據媒介可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
10-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP67
IP65
更多產品詳情
BCS01CY

IO-Link,帶 M12 插頭,NO PNP/NC NPN

尺寸
34 x 16 x 8 mm
型號系列
R08
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜及插接器, 0.3 m, PUR
開關輸出端
推挽式/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) 可程式編輯
換接頻率
10 Hz
介面
IO-Link-Device 1.1.3
靈敏度
根據媒介可示教
功能
Smart Level 50
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
感應面材質
PP
環境溫度
-25...80 °C
工作電壓 Ub
18-30 VDC
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
防護等級
IP67
IP65
更多產品詳情

配件

BAM02P2

固定夾

BAE00MN

示教轉接器

BAM02P1

固定夾

BAM02P2

固定夾

功能原理
夾緊架
使用
用於電容式感測器 BCS R08
材料
PP
尺寸
75 x 9.4 x 54 mm
固定件
螺栓,夾緊
環境溫度
-25...85 °C
供貨範圍
夾緊架(1 個)
更多產品詳情
BAE00MN

示教轉接器

功能原理
示教轉接頭
使用
用於 BAW 測距型電感式感測器
用於電容式感測器 BCS
用於超音波感測器 BUS
示教功能
針腳 1 連接到針腳 2
接口 1
M12x1-插口, 5-針
接口 2
M12x1-插頭, 5-針
尺寸
12 x 30 x 300 mm
材料
PA
環境溫度
-25...80 °C
防護等級
IP67
認證
CE
WEEE
更多產品詳情
BAM02P1

固定夾

功能原理
夾緊架
使用
用於電容式感測器 BCS R08
材料
PP
尺寸
22 x 10 x 35 mm
固定件
螺栓,夾緊
環境溫度
-25...85 °C
供貨範圍
夾緊架(1 個)
更多產品詳情

Downloads

  • Capacitive sensors in small cubic design
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎