產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

07.03.2023

高分辨率 3D 立體相機

適用於要求嚴苛的 3D 應用

高分辨率 3D 立體相機

新型 3D 相機 BVS 3D-RV1 具有快速執行、高應用靈活性和堅固外殼的特點。憑藉其 12 個 MPixel 感測器,它實現了檢測精度,這對於在更大視野中處理小型和複雜零件尤為必要。

例如,這使得該相機適用於工業自動化和物流中要求嚴苛的取放應用。整合一體的圖案投影儀優化了難以捕捉的部分或低視覺紋理的場景。提供的軟體庫確保與 GigE Vision 和 GenICam 標準相容,進而靈活連接到您自有的應用程序和第三方 3D 軟體。

自動化和物流中小零件的穩定檢測

BVS 3D-RV1 立體相機配備現代 12 Mpixel 全局快門 CMOS 感測器,特別適用於小零件的檢測和處理,即使在建議工作距離可達 4 m 的大檢測區域中也是如此。相應細密的點雲以及圖像深度、置信度和錯誤檢測為複雜的自動化任務提供了基礎。用於深度圖像計算的圖像數據通過 2 個 GigE 接口並行傳輸,根據分辨率和 GPU 計算能力,可以實現高達 9 Hz 的重複率。該相機根據 GigE Vision 標準工作,並提供與 GenICam 兼容的軟體界面。這為用戶提供了高度的靈活性,他們可以使用提供的 SGM Producer 庫和相容的第三方軟體(如 Halcon 或 OpenCV)創建自己的應用程序。

憑藉堅固的 IP54 設計和被動冷卻,該攝像機針對工業環境條件進行了優化。如果要記錄的對象或工作環境幾乎沒有紋理,則整合圖案投影儀會增加資訊密度並改善立體匹配。此外,無論在哪個工作區域使用相機,相機和整合投影儀上的可調鏡頭都能帶來最佳效果。

種類齊全的附件可確保在各種操作條件下快速靈活地實施。

特點

  • 由於 GigE Vision 接口,使用非常靈活
  • 由於採用 IP54 防護等級的外殼,也可在惡劣環境中運行
  • 以 12 MPix 分辨率的 3D 數據和 2D 圖像實現高精度 3D 圖像處理
  • 相機和投影儀上的鏡頭可調,可最佳方式適應您的工作區域

產品詳情

BVS0199

3D立體相機

BVS0199

3D立體相機

應用
for 3D data acquisition
Bin Picking
目標識別
Gripping point calculation
圖面解析度
12 MP (4112 x 3008 畫素)
感測器類型,視覺
CMOS 1,1" 黑白全域快門
焦距
16 mm
外殼材質
鋁, 已上漆
尺寸
262 x 82 x 204 mm
介面
LAN(Gigabit 乙太網);GigE Vision 2.0
接口 1
M12x1-插頭, 8-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 8-針, X-編碼
工作電壓 Ub
22-26 VDC
環境溫度
0...45 °C
認證
CE
UKCA
WEEE
防護等級
IP54
更多產品詳情

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎