產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

30.03.2023

用於沖洗應用的電感耦合器

帶有 IO-Link 和狀態監控

由於其非接觸式數據和能量傳輸,電感式 IO-Link 耦合器現在在大量應用中不可或缺。不銹鋼外殼中的新型電感耦合器現在為您提供了即使在惡劣條件下也能利用這些優勢的機會。

電感耦合器具有高達 2 A 的連續輸出電流和一個 IO-Link 接口。這使得 IO-Link 設備和 IO-Link 主站之間以及傳感器和執行器的電源之間能夠順利、快速地交換數據。例如,可用於振動監測的第二個可配置 IO-Link 通道是獨一無二的。通過這種方式,您可以及早發現偏差並採取對策,從而使系統不會首先陷入停頓。

具有 IP67 防護等級和 UL 認證的耦合器 BIC M30 特別適用於控制機械手的機器人應用,或用於靈活的生產島和包裝機,工作溫度範圍為 -5 至 +70 °C。

我們開發了 BIC G30 耦合器,用於沖洗區域和對衛生要求特別高的應用。它們不僅具有符合防護等級 IP69K 要求的外殼,而且還獲得了 Ecolab 和 UL 認證。此外,這些電感耦合器具有 -25 至 +85 °C 的擴展工作溫度範圍。

你的好處

  • 透明和雙向 COM2/COM3 IO-Link 通信
  • 用於狀態監測的第二個 IO-Link 通道
  • 集成振動檢測
  • 輸出電流 1.5 A(最大 2 A)在 0...3 mm

BIC0087

Remote

BIC0086

M30 - Base

BIC0085

Remote

BIC0084

G-30 - Base

BIC0087

Remote

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
遠端型
接口
插接器,M12x1-插口,5-針
輸出電壓
24 VDC
輸出額定電流
1.5 A
輸出電流,最大
2.2 A
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
過程數據 OUT
0-32 位元
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BIC0086

M30 - Base

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
基礎型
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
測量工作電壓 Ue
24 VDC
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-5...70 °C
防護等級
IP67
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診斷通道:COM2 (38.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
診斷通道:2 Byte
過程數據 OUT
0-32 位元
診斷通道:1 Byte
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BIC0085

Remote

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
遠端型
接口
插接器,M12x1-插口,5-針
輸出電壓
24 VDC
輸出額定電流
1.5 A
輸出電流,最大
2.2 A
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
IP68
IP69K
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
過程數據 OUT
0-32 位元
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情
BIC0084

G-30 - Base

功能
IO-Link
型號形式
雙向
傳輸距離
0...5 mm
組件
基礎型
接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
測量工作電壓 Ue
24 VDC
外殼材質
不鏽鋼, -
尺寸
Ø 30 x 85 mm
環境溫度
-25...85 °C
防護等級
IP67
IP68
IP69K
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
診斷通道:COM2 (38.4 kBaud)
附加循環時間
0 ms
過程數據 IN
0-32 位元
診斷通道:2 Byte
過程數據 OUT
0-32 位元
診斷通道:1 Byte
SIO 模式
否
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
更多產品詳情

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎