產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

18.12.2018

IO-Link 介面之創新電感式連接器

高速的非接觸式資料與電源傳輸

高速的非接觸式資料與電源傳輸

許多應用情境中已大量使用電感式連接器系統。其非接觸式的資料與電源傳輸特性取代了曾經廣受運用的插入式接觸。最大可傳輸連接器電源在許多應用情境中非常重要,例如機器人夾爪控制。

巴魯夫全新 BIC Q40 電感式連接器為您帶來其他電感式連接器望塵莫及的卓越系統。此系列連接器可傳遞最高 1.7 A 的連續電流,輸出最高 40 W 功率,是市場上一般連接器的三倍!由於其具備 IO-Link 介面,系統可協助順暢快速地在 IO-Link 裝置及 IO-Link 主機間交換事件、參數及製程資料。資料傳輸完全透明,不須在 IO-Link 連接器進行配置。有了 COM3 支援,系統更可進行極高速的資料交換。雙向通訊可讓您在收集訊號時,同時控制起動器及閥島。巴魯夫全新的 BIC 電感式連接器擁有當今市面上最佳的彈性及效能等級。

特色

  • 精巧的模組式外型
  • 插頭 (底座及遠端) 可轉 180° 角
  • 1.7 A 連續電流:約 40 W 功率傳輸
  • 電流峰值可達 5 A
  • 相容於既有與未來系統
  • 支援 COM2 及 COM3 運作模式 – 超高速 IO-Link 標準
  • 底座與遠端間傳輸距離可達 12.5 mm

IO-Link 介面之創新電感式連接器

Downloads

  • Inductive coupler with IO-Link-Interfacr

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎