產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

06.03.2019

具備 IO-Link 功能之 M12 電容式感測器

功能更廣泛 – 不只是感測訊號

M12 電容式感測器 – 現更具備 IO-Link

若要偵測金屬或非金屬物件,或直接接觸媒介的液量,巴魯夫的電容式感測器外觀精巧,能滿足您所有需求。齊平安裝版本適合用於偵測物件,而非齊平的版本則適用於偵測液量。

最新一代的 M12 外殼亦帶來優化的技術功能。您可選擇具備 IO-Link 介面或傳統後級 (即常開或常關) 的版本,且均具備推拉功能。教導電纜讓您可以在不同應用中快速地調整靈敏度。IO-Link 版本的感測器則可從一中央位置帶給您多樣的可能性,例如配置或透過監測製程數值進行診斷。有了巴魯夫 M12 電容式感測器,您的應用將可獲得更高的安全性。

特色

  • 透過纜線輕鬆調整,特別適用於難以操作的位置
  • IO-Link 供您擴展功能
  • 強固的 VA-1.4404 外殼
  • IP67 防護等級
  • 電源、狀態及感測功能指示燈
  • 寬測量範圍

具備 IO-Link 功能之 M12 電容式感測器

Downloads

  • M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎