產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

24.01.2024

網路技術是一切事物匯聚中心。

身為網路產品群的負責人,Stephan Langer 負責巴魯夫的網路技術領域。在採訪中,他談到了客戶的需求、未來的挑戰以及這個主題最讓他興奮的地方。

身為網路產品集群的負責人,Stephan Langer 負責巴魯夫的網路技術領域。在採訪中,他談到了客戶的需求、未來的挑戰以及這個主題最讓他興奮的地方。

網路技術(即系統之間的連接)多年來一直是自動化產業的一個問題。市場是如何發展的以及我們今天處於什麼位置?

回顧過去,我們可以觀察到一些令人興奮的發展。現場匯流排技術的發展已有三十多年的歷史。這個想法是創建一個基礎設施,將數據從感測器傳輸到控制器,並實現網路自動化。最初,每個控制提供者都提供專有的匯流排系統。但對標準化的需求卻越來越強烈。隨後過渡到標準化現場匯流排,例如 Profibus 或 Devicenet,最後是工業乙太網路 - 即基於乙太網路技術的現場匯流排。如今我們正處於工業物聯網(IIoT)的中心,面臨的挑戰不僅是將營運技術 (OT) 整合,還要將資訊科技 (IT) 結合到通訊中。我們想要連結兩個世界,也必須進一步發展網路技術來實現這一目標。這是我們實現最重要目標的唯一途徑:提高效率。

那會是什麼樣子呢?

對於使用者來說,盡可能有效率地作業系統變得越來越重要。我的機器處於什麼狀況?環境怎麼樣?我必須做什麼才能避免可能的停機?只有掌握了關鍵訊息,我才能回答所有這些問題。所以我依賴數據——需要能夠快速、輕鬆地捕獲、傳輸和評估這些數據。

這就是網路技術發揮作用的地方?

沒錯。無論是光電、電感式或超音波感測器,巴魯夫感測器都會產生訊號。結果可以是過程數據,也可以是越來越多的操作數據,這些數據提供有關環境和狀態條件的資訊。一開始我們就意識到,我們必須提供方法,讓訊號在所需的時間、品質和數量內到達需要的地方。即 OT 和 IT 領域。這就是我們從一開始就依賴IO-Link設定,它能實現現場層和控制之間無縫通訊的標準。簡而言之:網路技術完善了我們在資料生成、傳輸和處理領域的產品。我們為客戶提供完整的解決方案。它是一切事物聚集在一起的中心點。

巴魯夫的網路產品組合為現場匯流排技術、I/O 模組和交換器提供了廣泛的網路模組。

巴魯夫產品組合中的哪些產品特別重要?

我們為現場匯流排技術提供各種網路模組。巴魯夫產品組合中還包括所謂的 I/O 模組,它們充當控制系統以及感測器、執行器和機器之間的介面。除此之外,我們也提供交換器來確保資料到達使用者複雜網路中的目的地。

對於使用者-網路技術對客戶來說最重要的是什麼?

國際標準在各個層面無疑都非常重要。 標準化不僅可以促進同質性和品質,還可以提高對網路安全的關注。此外,速度問題以及存取各種組件的能力對客戶來說仍然很重要。

巴魯夫如何滿足這些要求?

我們已經明確地定位了我們希望在工業層面達到哪些標準。此外,我們在保持產品組合的重點的同時也提供廣泛且高品質的產品系列。我們的優勢之一是我們在標準、安全性和軟體方面的豐富專業知識。在巴魯夫,全球 100 多名軟體開發人員與產品開發密切合作,以確保產品符合所有軟體要求。我們在這一領域處於非常有利的地位。

展望未來:巴魯夫在網路技術方面的發展方向是什麼?

擁有一個標準化網路(即適用所有 OT 和 IT 中的通訊協定)不是很好嗎?這個問題長期以來一直困擾著業界。但是,這只有在不同標準相互結合的情況下才有可能實現。

開放介面標準OPC(開放平台通訊)未來將在這裡發揮重要作用。這同樣適用於單對乙太網路。這是乙太網路的進一步發展,可以實現更快的傳輸,並且可覆蓋更遠的距離。還有雲端控制的問題。如果控制權轉移到雲端世界,這也會對未來的網路技術產生影響。

純正的自動化專家:Stephan Langer,網路產品群集負責人,在自動化產業工作超過 25 年。

最後,一個私人問題。您在自動化行業工作超過 25 年。是什麼驅使你願意耕耘這份工作?

很簡單,我是個盡忠職守的自動化工程師(笑)。從學生時代,我對系統和機器的控制十分著迷。這就是我的世界——從那時起我就一直堅持到現在。讓我繼續前進的是這個行業不斷的變化。事實上,巴魯夫是其中的一部分,在這之中開發了各式各樣的解決方案。對於我而言非常有趣。

工業通訊與網路技術:採用 IO-Link 的網路優化資訊交換

更多數據、更複雜的通訊:工業網路的要求廣泛且多樣化。巴魯夫為客戶提供廣泛的工業通訊和網路技術解決方案。強大的工業網路與 IO-Link 通訊標準的智慧組合可在各種應用領域(包括網路模組、交換器和 I/O 模組)實現穩定、靈活的資訊交換。

立即探索巴魯夫產品

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎