10.07.2026
新一代全面的ㄇ型光電產品組合
以安裝取代校準--最簡單的光學檢測應用
巴魯夫推出的新一代ㄇ型光電產品組合,能夠穩定地滿足所有工業要求。從經濟實惠的入門款產品和功能強大的標準型號,到高精度雷射和堅固耐用的紅外線款式,該產品系列可為各種應用提供合適的解決方案。廣泛的產品組合包括 從ㄇ型寬度和各種光源類型,到適用於各種特殊應用的型號。
現代化的光學技術、堅固耐用的設計以及與上一代產品的完全機械相容性,確保了簡單的整合和迎向未來的自動化 - 無論是簡單的存在監控還是高要求的精度檢測。

新一代ㄇ型光電的共同點
關注要點:入門款系列
隨著新一代ㄇ型光電的推出,巴魯夫還提供了優化的基本型號,作為產品組合的延伸。這種入門款型號在功能性和易用性之間實現了完美平衡,並採用極其堅固耐用的設計。
客戶如需要成本效益高又穩定的感測器解決方案,這些ㄇ型光電是理想的選擇。它們採用紅光,專注於相關的基本功能,同時實現了成本優化,但並不影響巴魯夫一貫的堅固性:由於採用了堅固的金屬外殼,即使在苛刻的工業條件下,光電感測器也能檢測到任何顏色和表面的物體。

特點
- 成本優化、經濟效益高的解決方案
- 隨插即用系統:可立即使用
- 無法進行非計畫性地調整
- 透過可見的紅色發射器指示燈,輕鬆實現對準和監控
- 穩定地檢測各種顏色和表面的物體
- 三種叉槽尺寸可滿足不同需求:30、50 和 80 mm

新一代的標準版本:IO-Link 及更多功能
如果應用有更高的技術要求,例如開關頻率、最小目標檢測或訊號傳輸到控制系統等,那麼標準款規格就是理想選擇。它們兼具卓越的光學性能,並可選擇經典的標準操作模式(SIO 模式)或現代化的 IO-Link 通訊模式。
現代 IO-Link 通訊可優化您的流程:高達 5 kHz 的開關頻率、高達 50% 的可重複性和小零件檢測能力、100% 的抗環境光能力以及更高的功能儲備帶來的穩健運作,確保最高的效率和穩定性。ㄇ型光電配備了整合脈衝擴展功能,確保即使是短路訊號也能穩定地檢測到,從而避免資料遺失。
特點
- 顯著提升的光學性能(抗環境光干擾能力、重複精度、最小零件偵測能力)
- 用於智慧通訊的 IO-Link:遠端配置、監測光學狀態、電壓和溫度、污染監測和電位器鎖定功能
- 叉槽尺寸從 5 毫米到 220 毫米,可滿足各種需求
- 支援 SIO 模式,可透過 IO-Link 進行切換輸出和訊號監控
- 無需人工干預即可更換設備,並可將資料儲存在主站中
- 整合脈衝擴展功能
雷射和紅外線規格 - 用於特殊應用和最高精度
雷射和紅外線型號是滿足特殊要求的理想解決方案。雷射型號可提供更高的邊緣精度,能夠透過狹窄縫隙和小開口探測到極其微小的結構,並透過其精細的光斑檢測精確定位。
在惡劣環境下,紅外線規格更能發揮其優勢。
特點
- 叉槽寬 5 - 220 mm 的紅外線型號
- 雷射型號,叉槽寬 30 - 120 mm
- IO-Link 智慧通訊

清晰的邏輯 - 流暢的產品組合
產品組合的結構遵循簡單易懂的系統。
因此,巴魯夫提供了一套邏輯清晰、結構完整的產品組合使您能夠以最佳技術滿足各種應用需求。
我們的產品
BGL 入門款ㄇ型光電
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 80 mm
- 介面
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1.2 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉頭寬度
- 30 mm
- 介面
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 50 mm
- 介面
- 推拉式: NO(PNP)/NC(NPN)
- 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
紅光型 BGL ㄇ型光電
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 80 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 50 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1.2 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉頭寬度
- 30 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 140 x 93 mm
- 叉頭寬度
- 120 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 2.0 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 30 x 54 mm
- 叉頭寬度
- 10 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 25 x 54 mm
- 叉頭寬度
- 5 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 40 x 58 mm
- 叉頭寬度
- 20 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 0.85 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 200 x 153 mm
- 叉頭寬度
- 180 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 240 x 153 mm
- 叉頭寬度
- 220 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅光
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL 雷射型ㄇ型光電
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 50 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 140 x 93 mm
- 叉頭寬度
- 120 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉頭寬度
- 30 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 80 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- Ø 0.3 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
紅外線型 BGL ㄇ型光電
- 尺寸
- 10 x 240 x 153 mm
- 叉頭寬度
- 220 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 140 x 93 mm
- 叉頭寬度
- 120 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 70 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 50 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 200 x 153 mm
- 叉頭寬度
- 180 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 100 x 88 mm
- 叉頭寬度
- 80 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 25 x 54 mm
- 叉頭寬度
- 5 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 1.7 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 30 x 54 mm
- 叉頭寬度
- 10 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 40 x 58 mm
- 叉頭寬度
- 20 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 1.5 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- 尺寸
- 10 x 50 x 68 mm
- 叉頭寬度
- 30 mm
- 介面
-
IO-Link-Device: 1.1.3
推挽式/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - 功能原理
- 叉形光柵
- 功能原理,光學
- 單向光柵
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- LED 紅外線
- 光斑大小
- Ø 2.5 mm 光線出口
- 接口
- 插接器,M8x1 插頭,3 針
- 外殼材質
-
鋅, 壓鑄, 塗層,黑色
PUR, PA 6.6 - 感應面材質
- 玻璃, 塗層
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
ㄇ型光電在工業自動化的優勢
-
靈活性:多種尺寸和光源類型可供選擇,滿足各種應用需求。
-
高精度:即使是最小的透明物體,也能以極高的精度和重複性進行檢測。
-
廣泛的應用:非常適合偵測邊緣、孔洞和縫隙,以及包裝、印刷和組裝流程。
-
穩定性:即使在惡劣的環境條件下也能保持穩定的性能,並且能夠承受振動和機械負荷。
-
免維護:無活動部件,磨損小,維護需求低,使用壽命更長。
-
抗干擾能力強:不受環境光和電磁干擾的影響。
應用案例和解決方案
存在監控
物體檢測和計數
輸送帶的流動監控
進料裝置的擁堵監控
灌裝系統的流量控制
定位(僅限末端位置)
檢查尺寸
旋轉部件的不平衡偵測
薄膜和金屬絲檢測
速度測量
不同類型的光源,可應用範圍
-
紅光
紅光是一款真正的全能型產品,由於能見度高,使用起來特別方便。
-
紅外光
人眼不可見,可提高安全性並將環境光的干擾降至最低。建議在髒汙嚴重的環境中使用。
-
雷射光
確保精確定位和快速移動探測的最佳效果
-
特殊波長
適用於水和其他液體、玻璃或載板
相關話題
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors