10.01.2023
新型感應位置測量系統
特別快速、精巧和準確
隨著 BIR(巴魯夫感應式快速定位系統)產品系列的推出,巴魯夫推出了一款全新的感應式極速定位測量系統 - 包括智慧型功能。
除了高重複性和 > 10 kHz 的測量頻率外,BIR 還具有可調節的大測量範圍和特別精巧的扁平外型,盲區小。
除此之外,該系統還適用於沖壓系統、工業機器人、工廠自動化系統或包裝生產線 - 即需要高精度的任何地方。 BIR 還展示了其在雷射切割和 3D 列印領域的優勢。
為未來工廠做好準備
BIR 透過 IO-Link 整合了溫度監控功能。連續狀態監控(狀態監控)選項、介面多元以及透過 IO-Link 進行的簡單參數化和診斷,大幅減少設定和轉換時間。透過故障排除,BIR 有助於防止機器和工廠停機。
特性
- > 10 kHz 的高測量頻率
- 設計精巧,盲區小,易於整合
- 物超所值
- 在分辨率、可重複性和線性度方面的精度高
- 介面多元(模擬、IO-Link、SSI)
- 連續監測(狀態監測)狀態
BIR0007
快速感應位置測量系統
- 接口
- 插接器,M12x1,8 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
SSI: V1.1
IO-Link
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0004
快速感應位置測量系統
- 接口
- 插接器,M12x1,4 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
IO-Link: V1.1
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0005
快速感應位置測量系統
- 接口
- 插接器,M12x1,5 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
模擬,電壓: V1.1
IO-Link
模擬,電壓: 0-10 V
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
BIR0006
快速感應位置測量系統
- 接口
- 插接器,M12x1,5 針
- 外殼材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極化
- 測量長度
- 300 mm
- 介面
-
模擬,電流: V1.1
IO-Link
模擬,電流: 4-20 mA
線性上升/下降 - 輸出特性
- 線性上升/下降
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 環境溫度
- -40...85 °C
- 防護等級
- IP67,含插接器
- 認證
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 功能原理
- Inductive Rapid Positioning System
相關話題
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications