產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

30.09.2024

我們的解決方案就像一把鑰匙

Roman Vracko 是巴魯夫視覺產品群經理。在這次訪談中,他將解釋工業機器視覺如何在複雜任務中展現其優勢,以及為什麼客製化解決方案在相機技術中如此重要。

Roman Vracko 是巴鲁夫视觉产品群经理

Vracko 先生,工業機器視覺正逐漸影響生產過程的自動化。什麼時候使用基於相機的感測器技術更有意義?

當其他感測器達到極限時(笑)視覺品質控制就是典型的機器視覺應用。除此之外,它還能提供所有零件是否安裝正確或表面是否有損壞的資訊。視覺測量距離、形狀或尺寸是另一個重要領域。總而言之,可以說視覺系統在處理複雜任務時表現尤為突出,例如,當需要同時有效率地擷取顏色、圖案識別和鑽孔間距等多個參數時。

這在哪些行業特別常見?

工業機器視覺最重要的應用領域包括醫療技術、生命科學、製藥業、包裝、食品飲料、半導體產業和(內部)物流。不過,在巴魯夫,我們也曾在運動或鑽石業等非工業領域共同進行機器視覺工作,但這些都是例外。只有一點是肯定的:工業機器視覺的潛在應用領域非常廣泛。

Roman Vracko 是巴魯夫視覺產品群經理

人工智慧和機器學習如何改變機器視覺領域?

人工智慧(AI)和機器學習正在對機器視覺領域產生重大影響。人工智慧支援的演算法可以更有效率地分析和處理影像。它們能夠識別人類和傳統機器視覺演算法難以辨識的模式和異常。這意味著許多機器視覺任務可以自動化,並提高效率、減少人為錯誤。這在製造和品質控制領域尤其有用。機器學習模型可以從新數據中學習,並適應不斷變化的條件。這提高了機器視覺系統的靈活性和準確性。

總而言之,人工智慧和機器學習正在徹底改變機器視覺技術,顯著的擴展其性能和應用範圍。

去年秋天,機器視覺組件供應商 Matrix Vision GmbH 更名為 Balluff MV GmbH。機器視覺在巴魯夫的產品組合中扮演什麼角色?

非常重要。機器視覺的起源可以追溯到 20 世紀 1970 年代。Matrix Vision 已在視覺領域耕耘近40年,尤其是在電腦支援的影像資訊評估誕生之後。隨後,他們推出了標準介面USB和Gigabit Ethernet,實現了影像訊號的即時傳輸。智慧相機的開發也刻意簡化,讓最終用戶的配置更加便利, Matrix Vision和巴魯夫正是由此結緣。自2017年以來,Matrix Vision與巴魯夫集團在基於相機的感測器技術領域形成了互補。我們將雙方的專業知識整合到一個品牌之下。目標就是進一步拓展產品,並在國際上佔有一席之地。

具體是哪些產品和解決方案?

一方面是所謂的帶有 USB 接口的嵌入式模組相機,這種相機不僅體積小、結構精巧,而且功耗低。我們發現,手持式設備漸漸地成為一種趨勢,任何員工都可以輕鬆操作,尤其是在醫療診斷或測量技術領域。堅固耐用的 Gigabit Ethernet 相機就非常適合在惡劣的工業環境中使用。

GigE Vision是 2006 年制定的介面標準,巴魯夫是該標準制定委員會的成員,因此積極參與了該標準的制定。最後,採用 PCI(周邊元件連接)Express 介面的相機可為使用者提供最高的資料輸送量和最佳效能。哪種解決方案最適合特定的工業應用,最終取決於具體情況。

關鍵字:客製化。為什麼客製化解決方案在相機技術中如此重要?

客製化之所以如此重要,是因為應用領域千變萬化。在某些情況下,有限的空間是決定性因素;而在其他情況下,能耗或特定的物流環境條件則是關鍵因素。如果相機在室外使用,它必須能夠承受住各種氣候條件的考驗;在皮膚科醫生的皮膚鏡中,它必須具有特別好的色彩還原能力。這就引出了一個問題:如何針對具體應用進行最佳化?哪些組件可能需要修改?

巴魯夫如何幫助客戶應對這些挑戰?

在巴魯夫,我們牢牢立足於技術基礎之上,也就是我們的標準產品。如果客戶需要特殊設計或介面等,我們可以在一定程度上靈活調整。

我們希望了解客戶的應用,為他們提供全面性的建議,並共同找到最佳解決方案。這正是我們在該領域豐富的專業知識所能提供的幫助。我們成立了客製化設計與工程 (CDE)業務部門,希望能更進一步為客戶提供相機產品的客製化調整和開發服務,從產品構思到最終實施,一站式服務。

具體是如何運作呢?

在第一階段,我們進行修改或配置,重新組合現有的解決方案。如果這還不夠,我們會與客戶建立開發合作關係,通常會開發出客製化產品。這樣就能像鑰匙開鎖一樣,匹配相對應的應用。

您能舉一個具體的例子嗎?

舉個實際應用的例子:作為聯邦食品和農業部(BMEL)資助專案的合作夥伴,我們與弗勞恩霍夫 IVV(工藝工程和包裝研究所)共同開發了一種用於自動清洗儲罐的視覺相機,它滿足了機械、能耗和介面方面的特殊要求。

我們已經談到了人工智慧。使用者目前還注重哪些其他應用?
對於我們的許多客戶來說,擴展波長光譜正變得越來越重要。我們的解決方案是UV相機 或採用短波紅外技術感測器的新型工業相機簡稱 SWIR,利用短波紅外範圍。另一個解決方案:3D影像處理。 它能夠實現空間 3D 呈現,可以根據物體的位置、大小和方向進行自動化決策。當然,還有目前影響整個產業的價格壓力。為此,我們推出了全新的 "自動化就緒"(Automation Ready)相機概念,將在即將舉行的 VISION 展會上展出。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎