產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

17.07.2026

樹立訊號系統新標準:SmartLight 訊號燈

更高的可見性、更強的控制力、更顯著的效果——Black Line 系列 SmartLight 訊號燈助您實現

SmartLight 信号柱

巴魯夫推出的全新SmartLights智慧訊號燈進一步拓展了其產品組合,為嚴苛的工業應用場景提供了一款功能強大的訊號燈。該產品專為需要快速、清晰且即使在遠距離也能被準確識別資訊的情境而開發。

Black Line系列SmartLight訊號燈的優勢概覽

特別是在動態或複雜的系統中,訊號必須清晰可見,還要直觀易懂且可靈活控制。

SmartLight Black Line 憑藉其高可見度、直接控制以及在運作過程中靈活調整訊號的功能,完美滿足了這些要求。

訊號一目了然——即使在惡劣的環境條件下或遠距離也能清晰辨識。
現有系統可以輕鬆擴展或升級。
即使是複雜或不斷變化的狀態也能清晰顯示。
訊號可以直接連結到實際過程資料並快速調整。

適用於高要求流程的高階訊號處理

高可見度是優質訊號指示的基礎。即使在遠距離或強環境光條件下,SmartLight Black Line系列產品發出的訊號依然清晰可見,有助於進行穩定的狀態評估。 此外,配備整合 StrobeLight 功能的 SmartLight 訊號燈,透過特別醒目的光脈衝擴展了傳統的訊號功能。因此,無論環境噪音水準如何或視覺環境多麼複雜,都能更快地識別關鍵狀態。

另一項新功能是“終極模式”。該模式支援透過製程資料直接控制訊號,與靈活模式相比,顯著減少了參數設置的工作量。由此,訊號指示與製程的耦合更加緊密,應用也更加靈活。
在與現有設備的配合使用中,這一升級優勢同樣凸顯。擴展的運作模式和相容的設定,使其能夠輕鬆整合到新舊系統中。

SmartLight 訊號燈的典型應用領域

Black Line 系列的 SmartLight 特別適用於那些需要清晰易懂訊號的應用:

  • 運作狀態複雜或頻繁變化的機器和系統

  • 高輸送量且反應時間短的生產線

  • 延遲會導致較高風險的安全關鍵流程

  • 占地廣闊的工廠,訊號必須在遠距離仍保持可見

  • 需要對現有訊號系統進行現代化改造的翻新升級

Black Line 的 SmartLight 產品適合哪些使用者?

Black Line 的 SmartLight 產品專為需要超越傳統狀態顯示功能的使用者而設計。

該系列為對可視性、操作便捷性和流程整合有高要求的應用提供了先進的解決方案。特別是在訊號指示能積極提升流程安全性和效率的場景中,其優勢尤為突出。

BNI00LZ

4段

BNI00LM

2段燈號,帶聲音訊號

BNI00M0

6段

BNI00LY

2段

BNI00LK

6段燈號,帶聲音訊號

BNI00LL

4段燈號,帶聲音訊號

BNI00LZ

4段

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,5 針
燈格,最大數量
4
預設顏色
紅色
綠色
黃色
藍色
品紅
青色
白色
橙色
可配置
功能顯示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
調整方法
Display
輔助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
外殼材質
PC, 透明
PBT GF30
固定件
螺母 M18x1
環境溫度
-25...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
5 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
16 bytes
更多產品詳情
BNI00LM

2段燈號,帶聲音訊號

功能原理
帶聲音模組和頻閃燈的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,5 針
燈格,最大數量
4
預設顏色
紅色
綠色
黃色
藍色
品紅
青色
白色
橙色
可配置
功能顯示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
音量,最大
95 dB
調整方法
Display
Strobe light
音量
輔助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
外殼材質
PC, 透明
PBT GF30
固定件
螺母 M18x1
環境溫度
-25...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
5 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
12 bytes
更多產品詳情
BNI00M0

6段

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,5 針
燈格,最大數量
6
預設顏色
紅色
綠色
黃色
藍色
品紅
青色
白色
橙色
可配置
功能顯示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
調整方法
Display
輔助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
外殼材質
PC, 透明
PBT GF30
固定件
螺母 M18x1
環境溫度
-25...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
5 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
24 bytes
更多產品詳情
BNI00LY

2段

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,5 針
燈格,最大數量
4
預設顏色
紅色
綠色
黃色
藍色
品紅
青色
白色
橙色
可配置
功能顯示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
調整方法
Display
輔助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
外殼材質
PC, 透明
PBT GF30
固定件
螺母 M18x1
環境溫度
-25...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
5 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
12 bytes
更多產品詳情
BNI00LK

6段燈號,帶聲音訊號

功能原理
帶聲音模組和頻閃燈的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,5 針
燈格,最大數量
6
預設顏色
紅色
綠色
黃色
藍色
品紅
青色
白色
橙色
可配置
功能顯示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
音量,最大
95 dB
調整方法
Display
Strobe light
音量
輔助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
外殼材質
PC, 透明
PBT GF30
固定件
螺母 M18x1
環境溫度
-25...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
5 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
24 bytes
更多產品詳情
BNI00LL

4段燈號,帶聲音訊號

功能原理
帶聲音模組和頻閃燈的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,5 針
燈格,最大數量
4
預設顏色
紅色
綠色
黃色
藍色
品紅
青色
白色
橙色
可配置
功能顯示
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
音量,最大
95 dB
調整方法
Display
Strobe light
音量
輔助功能
Extended mode
尺寸
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
外殼材質
PC, 透明
PBT GF30
固定件
螺母 M18x1
環境溫度
-25...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM3(230.4 kBaud)
程序數據週期,最小
5 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
16 bytes
更多產品詳情

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎