30.09.2026
SmartLight Rigid - 尺寸精巧。明亮。多功能。
適用於機器和工作站的靈活號誌系統。
優勢
現代工業的智慧照明解決方案
巴魯夫的新型 SmartLight Rigid 是替代傳統訊號塔達到極限時的理想解決方案。其精巧的設計和高品質的照明可在空間有限和需要最大可視度的情況下,經濟高效且清晰地顯示機器狀態。
藉由 IO-Link 介面,可以靈活控制各種照明功能,並將其整合到現有系統中。不帶 IO-Link 的型號可透過 PWM 或外部設備調節亮度,避免閃爍。SmartLight Rigid 具有 180° 的可視範圍和 100% 的漫射光分佈,可提供絕對均勻、無眩光的照明。
無論是作為遠端系統部件的輔助訊號,還是作為內部物流應用(如牛奶配送和匯流排指示燈)的顯示器,亦或是作為手動工作站和機器底座的獨立狀態顯示器:SmartLight Rigid 將顯示和照明集於一身,既高效又節省空間。
高品質的金屬外殼確保了出色的耐用性和散熱性,其俐落的設計與隱藏式 LED 光點,呈現出現代且高質感的外觀。SmartLight Rigid 已獲得 CE 和 UL 認證,可在全球範圍內使用,為任何生產環境提供耐用、穩定的解決方案。

功能強大。設計現代。適用於各種應用場景。
內部物流:
用於牛奶配送、匯流排指示燈和存在監控的訊號裝置。
機械工程:
直接顯示機器和系統的狀態。
特殊機械製造:
機器底座的彩色照明和生產線上的狀態顯示。
手動工作站:
精巧而明亮的訊號燈,用於符合人體工學的工作區域。
產品
- 功能原理
- Signal light
- 介面
- 單獨輸入
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 燈格,最大數量
- 1
- 預設顏色
-
紅色
綠色
藍色
黃色
品紅
青色
白色 - 尺寸
- Ø 20 x 950 mm
- 外殼材質
- 鋁,陽極化 塑膠
- 固定件
- 端子
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 介面
- IO-Link 1.1.4
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 燈格,最大數量
- 1
- 預設顏色
-
紅色
綠色
藍色
黃色
品紅
青色
白色
可配置 - 功能顯示
-
blinking
sparkle - 尺寸
- Ø 20 x 950 mm
- 外殼材質
- 鋁,陽極化 塑膠
- 固定件
- 端子
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 介面
- IO-Link 1.1.4
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 燈格,最大數量
- 1
- 預設顏色
-
紅色
綠色
藍色
黃色
品紅
青色
白色
可配置 - 功能顯示
-
blinking
sparkle - 尺寸
- Ø 20 x 250 mm
- 外殼材質
- 鋁,陽極化 塑膠
- 固定件
- 端子
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 介面
- IO-Link 1.1.4
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 燈格,最大數量
- 1
- 預設顏色
-
紅色
綠色
藍色
黃色
品紅
青色
白色
可配置 - 功能顯示
-
blinking
sparkle - 尺寸
- Ø 20 x 550 mm
- 外殼材質
- 鋁,陽極化 塑膠
- 固定件
- 端子
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 介面
- 單獨輸入
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 燈格,最大數量
- 1
- 預設顏色
-
紅色
綠色
藍色
黃色
品紅
青色
白色 - 尺寸
- Ø 20 x 250 mm
- 外殼材質
- 鋁,陽極化 塑膠
- 固定件
- 端子
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP54
- 功能原理
- Signal light
- 介面
- 單獨輸入
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,5 針
- 燈格,最大數量
- 1
- 預設顏色
-
紅色
綠色
藍色
黃色
品紅
青色
白色 - 尺寸
- Ø 20 x 550 mm
- 外殼材質
- 鋁,陽極化 塑膠
- 固定件
- 端子
- 環境溫度
- -20...50 °C
- 防護等級
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.