產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

06.08.2025

適用於高標準應用的工業相機

5GigE 視覺相機 - 結構精巧,功耗最低

5GigE 相機系列 BVS CA-GV 的特點是設計精巧,外型尺寸為 29 x 29 毫米,功耗介於 3.5 至 4.8 瓦之間。此款相機配備 5GigE 介面,資料傳輸速率高達 625 MByte/s。同時,它還完全向後相容 2.5 GigE,因此無需調整 PC 週邊設備即可輕鬆整合到現有系統中。

由於 GigE Vision 和 GeniCam 等數位介面以及模組化設計,此類型相機可以輕鬆整合到現有系統和新系統中。BVS CA GV 相機系列提供多種數位輸入和輸出配置。除了傳統的輸出和軟體端可切換為 5 VDC 或 24 VDC(TTL 或 PLC 訊號)的輸入外,還提供兩個 GPIO(通用輸入輸出)和一個 RS232 介面。GPIO 可以靈活地配置為輸入和輸出,從而支援連接編碼器。RS232 介面用於參數化液體鏡頭或閃光燈控制器。使用 Ethernet 供電(PoE),只要透過一條電纜即可實現供電和資料傳輸,顯著地簡化了系統佈線。還可選配一個更大的鏡頭支架,用於安裝更大的感測器。

這款相機提供 310 萬像素至 2,460 萬像素的寬廣解析度範圍,支援Sony的標準 CMOS 感測器、UV 和 SWIR 感測器(IMX992 和 IMX993)以及長寬比分別為 4:1 和 3:1 的廣角 IMX901 和 IMX902 感測器,因此適用於各種要求嚴苛的影像處理任務。最新Sony影像感測器的整合確保了出色的影像品質和長期可用性。新的感測器功能為影像分析提供了更多可能性。

典型應用領域

這款相機非常適合需要快速影像序列和高資料速率的應用。

這些領域包括交通監控和交通流量控制、半導體工業、機械工程、工業測量技術以及醫療和牙科技術。它還成功地應用於製藥行業。

特點

  • 樹立新標準的相機系列:精巧、微型、向後相容
  • 適用於任何地方 - 29×29 毫米的小外形尺寸
  • 完美影像--由於功耗最低(3.5 至 4.3 瓦),在同類產品中具有最佳的熱性能
  • 連接簡單--透過 PoE 單一線纜即可供電和傳輸資料
  • 向後相容 2.5 GigE介面
  • 採用最新Sony影像感測器,包括 IMX901 和 IMX902 以及高解析度 SWIR 感測器 IMX992 和 IMX993

5GigE 視覺相機

5GigE - 結構精巧,功耗最低
產品系列

我們的 5GigE 視覺相機型號概覽

正面尺寸为 29x29 mm 的 5GigE 摄像机系列

BVS CA-GV1 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

正面面积为 40x40 毫米的 5GigE 摄像机系列

BVS CA-GV2 -xxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

传感器 (xxxxxx)

0032B

IMX900,320 万像素

0051D

IMX547, 5.1 MP

0081A

IMX546,810 万像素

0081U

IMX487,810 万像素 UV 传感器

0124D

IMX545,12.4 百万像素

0124F

IMX902,12.4 MP

0162A

IMX542,16.2 MP

0164A

IMX901,16.4 MP

0204A

IMX541,20.4 MP

0246A

IMX540,24.6 MP MP

0013S*

IMX990,130 万像素,非冷却型(GV1 中)

0032S*

IMX993,320 万像素,非冷却型(GV1 中)

0053S*

IMX992,530 万像素,非冷却型(GV1 中)

0013T*

IMX990,130 万像素,冷却型(仅适用于 GV2)

0032T*

IMX990,320 万像素,冷却型(仅适用于 GV2)

0053T*

IMX990,530 万像素,冷却型(仅适用于 GV2)

单色/彩色

G

单色

C

彩色

处理 (1)

1

标准环境温度(5 至 45 °C)

2

扩展温度范围(-20 至 60 °C)

镜头支架 (2)

1

C 型支架

2

TFL 安装座(仅适用于前表面为 40x40mm 的 IMX901)

滤镜(3)

0

无滤光片,无保护玻璃

1

红外截止滤光片

2

不带滤光片的保护玻璃

外壳 (4)

1

黑色,带徽标

输入/输出(5)

1

1/1 I/O(带 PLC 信号)、2 GPIO、RS232、PoE

固件 (6)

0

当前固件

客製化相機和感測器

定制设计与工程:当标准不够好时。

空間有限,需要額外的介面或特殊的影像感測器、光學元件和濾光片?巴魯夫可根據要求進行客製化修改。

5GigE 視覺相機配件

鏡頭

C 型介面、標準鏡頭連接、適用於 IMX901 感測器的 TFL 接口

連接電纜

不同長度的 RJ45 電纜

連接電纜

直頭和彎頭 10 針 Samtec 電纜,多種電纜長度

安裝板

分別用於 GV1 和 GV2 相機底部的不同安裝板

安裝環

用於 GV1 和 GV2 正面安裝的不同安裝支架

您有任何問題或需求嗎?

您有任何問題或想了解更多資訊嗎?請直接聯繫我們,我們期待您的來信。
聯絡我們

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎