產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

18.04.2024

智慧磁場定位編碼器BMP02

在最狹窄的空間內提供位置回饋

智慧磁場位置測量系統BMP02

智慧工廠生產線複雜,需要很大的彈性。得時時刻刻專注於工作流程。感測器技術在氣動領域發揮著關鍵性的作用,例如在各種氣動驅動器、精巧且精確的夾具、沖壓和擰緊裝置以及工具更換裝置中。因為感測器技術確保了所需的速度、精度和靈活性。
巴魯夫在 BMP 系列中擁有智慧定位系統,可為活塞的衝程路徑提供絕對位置訊號,並透過 IO-Link 提供有關感測器狀態和當前環境條件的資訊。

狹窄空間的解決方案

我們不斷的擴展產品組合--BMP02,其中包括磁場定位測量編碼器,該編碼器在最狹窄的空間中特別有優勢。由於其精巧尺寸,它非常適合應用在有限的空間中,例如: 在工廠自動化、物料搬運或機器人技術中。
與 BMP 一樣,BMP02 還可以連續、非接觸地提供精確的位置回饋 - 這是高製程穩定性和自動化品質的基礎。由於編碼器外型尺寸小且參數化簡單,調試和設定都得到了明顯優化。狀態監控、智慧行程曲線和測量感測器曲線也確保了 BMP02 的智慧和強大。透過這種方式,您可以實現擁有複雜生產線的智慧工廠所需的動態性、精確性和靈活性。

特點

  • 在最狹窄的空間內提供穩定且無磨損的位置回饋
  • 測量範圍高達 22 毫米
  • 自動偵測軸向和徑向磁極化
  • 與應用相關的線性度和重複性
  • 低溫漂和非常好的電磁相容性
  • 藉由 IO-Link,非常適合狀態監測、預測性維護和格式更改

快速、靈活、精確:

現在根據您的個人需求配置您的磁場定位編碼器

BMP01

易於整合且可靈活配置

產品配置
BMP02

短測量範圍達 22 mm

產品配置

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎