產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

22.09.2024

我們希望協助客戶走在未來的最前線

巴魯夫德國汽車行業業務主管 Bernd Klotz 在採訪中談到了當前電池生產所面臨的挑戰、巴魯夫提高效率的解決方案以及合作中信任的重要性。

巴鲁夫德国汽车销售部门主管 Bernd Klotz

Mr. Klotz,電池被認為是移動性和能源轉型的關鍵技術。需求在不斷增長,應用領域也在不斷擴大。這對生產有何影響?

電池行業的生產規模越來越大,產量也越來越高。越來越多的試驗工廠已經在很短的時間內發展成為所謂的超級工廠,或正在迅速轉型中。對於製造商及許多我們的客戶來說,挑戰在於儘管面臨不斷增加的成本壓力,仍能保持競爭力,並且在迅速增長的市場中完成這一目標。

自動化在其中扮演什麼角色?

在電池生產中,高度標準化的自動化確實變得越來越重要。這是因為在許多歐洲地區人手不足,且在這一領域的專業知識仍然有限。自動化過程有助於提高內部生產能力,同時保持穩定的高品質。其目標是保證生產能力的最大使用率,並最小化停機時間。

你們與不同的客戶密切合作。對於電池生產,他們目前特別關注什麼?

首先是區域化趨勢:主要經濟區都希望更加獨立,包括電池生產。此外,西方國家許多行業普遍面臨專業人才短缺的問題,加上亞洲在市場上佔有超過90%的主導地位。

不確定性是另一個主要問題:對於生產商來說,全球政治和經濟局勢的不確定性,以及相關的補貼、延遲的投資和上升的能源成本。

對於終端客戶,電池技術的快速發展也存在不確定性。簡單來說:我今天購買的電動汽車明天還能用嗎?

答案是什麼?

事實上,技術發展日新月異。無論是電池的成分、設計還是尺寸,電池世界都在不斷進步。目前,電池行業在某些領域正在衰退,一些電動交通項目正在推遲或取消。儘管如此,巴魯夫仍然看好電動汽車的未來,尤其是作為德國經濟重要支柱的電動汽車。因此,作為感測器和自動化專家,我們更有必要時刻關注客戶當前的生產流程,並透過高標準自動化使其達到最佳效率。

合作發揮著重要作用。

相對地,還有相互信任。在巴魯夫,我們希望客戶能夠走在未來的最前線。為此,我們不僅為客戶提供高技術標準的產品,還為他們提供高度的靈活性、強大的問題診斷能力以及數十年的自動化技術經驗。

在本地、區域和全球範圍內。作為值得信賴的顧問,我們在早期階段就與客戶進行技術討論,使他們能夠持續優化流程,實現數位化生產,並將我們最新的電池生產解決方案整合到他們的系統中,以最佳化提高效率。

具體是哪些解決方案?

我們的客戶包括來自歐洲和亞洲的各種領先機械製造商和電池生產商。我們與這兩家企業密切合作,為他們提供用於電池生產的高端感測器和系統。從電池生產到成品電池組。這使得巴魯夫成為電池領域產品和解決方案的領先供應商之一,擁有全面的產品組合。

這代表著我們參與電池生產的所有階段。從材料混合開始,到塗覆和乾燥、壓延和電池組裝,再到電池定型和模組及電池組組裝。例如,在高溫條件下進行的電池定型過程中,我們與 IO-Link 兼容的感測器無需大量佈線即可監控溫度,並確保條件的一致性。在機器上,狀態監測解決方案可確保風扇或輸送帶等的平穩運作。這又回到了盡量減少停機時間的話題上。我們的解決方案可以降低成本,並提高整體設備效能。

您已經在巴魯夫工作了23年:您對巴魯夫電池歷史上的哪些里程碑感到特別自豪?

到目前為止,電池生產技術在很大程度上由亞洲市場決定。巴魯夫很早就開始與亞洲公司合作,以便在亞洲市場推廣 RFID 和 IO-Link 等新技術。現在,我們是一個不斷成長且潛力巨大的市場技術驅動者,是全球領先的供應商之一,儘管燃燒技術逐漸衰退,但我們的銷售趨勢非常樂觀。這讓我們感到非常自豪。

你認為未來市場中會有哪些重要的議題?

從電池生產來看,材料短缺和供應瓶頸仍將是主要問題。永續發展和節約能源也是一個重要議題,畢竟這也是巴魯夫許多產品的目標。

考慮到電池的剩餘生命週期,回收利用同樣值得關注:前導實驗已經有專家開始著手在利用機器人自動化技術來取代手動操作。此外,還有電池交換站--換句話說,汽車電池不是在這裡充電,而是在這裡交換。我們在亞洲也有客戶使用我們在這方面的解決方案。

您最喜歡的工作是什麼?

絕對是與我們的客戶—電池製造商和機械製造商保持密切的關係。只有透過這些密切的關係和合作,我們才能共同開發未來的技術,推動亞洲以外的電池市場向前發展。對於我來說很樂在其中!


您想了解有關電池生產的更多資訊嗎?

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎