產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BAE00AP

BAE LX-VS-LR085

線性照明

接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.30 m
規格
線形照明
尺寸
13 x 113.5 x 18 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
耗電,最大
200 mA, 375 mA (Boost mode)
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口
電纜及插接器,M12x1 插頭,4 針,0.30 m
規格
線形照明
尺寸
13 x 113.5 x 18 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
耗電,最大
200 mA, 375 mA (Boost mode)
運行方式
標準
Boost
數位輸入端
觸發器
材料
鋁陽極化,黑色
玻璃
發光面
80 x 10 mm
光線類型
LED 紅光
軸長度
617 nm
環境溫度
-10...55 °C
認證
CE
防護等級
IP54
分類
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-11-06-35
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-11-06-35
eCl@ss 9.1
27-11-06-35
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎